Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiaali: PVC Väri: Keltainen Sarjanumero: SRF0076
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Kierrekoko | h | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2423 € - 0,5405 € | 169 Varastossa |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,308 € - 0,6871 € | 70 Varastossa |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,3915 € - 0,8711 € | 2000 Varastossa |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,4518 € - 1,0062 € | 2936 Varastossa |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP-Kierteet
|
||
| 0,5325 € - 1,2478 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,308 € - 0,6871 € | 612 Varastossa |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,2601 € - 0,6095 € | 1500 Varastossa |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,0633 € - 0,1411 € | 3215 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0462 € - 0,1083 € | 23853 Varastossa |
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,071 € - 0,1581 € | 5706 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,0776 € - 0,1728 € | 8998 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1998 € - 0,4456 € | 3055 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP-Kierteet
|
||
| 0,2519 € - 0,5894 € | 7063 Varastossa |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,2587 € - 0,575 € | 1185 Varastossa |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,1779 € - 0,3967 € | 1000 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,1903 € - 0,4226 € | 3000 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,2313 € - 0,5146 € | 1893 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP-Kierteet
|
||
| 0,2368 € - 0,5261 € | 7400 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Kierteet
|
||
| 0,1957 € - 0,437 € | 202 Varastossa |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
| 0,1834 € - 0,4082 € | 7200 Varastossa |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa