Valikko Haku

Flexibla ändkåpor - Hög temperatur

Varastossa

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiaali: PVC Väri: Keltainen Sarjanumero: SRF0076

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
104 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Kierrekoko h Kierrestandardi Osta
0,0862 € - 0,192 € 17149 Varastossa
6.4 mm
25.0 mm
0,0727 € - 0,1618 € 1818 Varastossa
3.9 mm
25.0 mm
0,0758 € - 0,1687 € 1369 Varastossa
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
13.0 mm
0,0816 € - 0,1817 € 4500 Varastossa
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
0,0803 € - 0,1788 € 3570 Varastossa
8.7 mm
13.0 mm
0,0847 € - 0,1886 € 3244 Varastossa
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
13.0 mm
0,0951 € - 0,2231 € 2120 Varastossa
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
25.0 mm
0,121 € - 0,2693 € 4250 Varastossa
11.1 mm
M12, 7/16 in UNF
25.0 mm
0,0852 € - 0,1897 € 6279 Varastossa
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
25.0 mm
0,123 € - 0,274 € 5500 Varastossa
12.7 mm
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
19.0 mm
0,1204 € - 0,2682 € 8965 Varastossa
15.2 mm
13.0 mm
0,1533 € - 0,3421 € 2820 Varastossa
13.8 mm
M14
25.0 mm
0,088 € - 0,196 € 7000 Varastossa
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
19.0 mm
0,1903 € - 0,4226 € 3000 Varastossa
15.9 mm
3/8";M16
25.0 mm
Metric-Kierteet
0,1031 € - 0,2294 € 3837 Varastossa
11.1 mm
M12, 7/16 in UNF
13.0 mm
0,12 € - 0,2673 € 7000 Varastossa
11.9 mm
M12, 1/2 in UNF
19.0 mm
0,1903 € - 0,4226 € 3000 Varastossa
19.1 mm
M20;3/4"
13.0 mm
UNF-Kierteet
0,1519 € - 0,3392 € 250 Varastossa
14.3 mm
M15;9/16"
25.0 mm
UNF-Kierteet
0,1022 € - 0,2277 € 600 Varastossa
13.5 mm
M14;1 in BSP
13.0 mm
0,1779 € - 0,3967 € 1000 Varastossa
15.9 mm
3/8";M16
19.0 mm
Metric-Kierteet
  • / 6
Joustava suojus 6.4 mm 25.0 mm PVC Keltainen

10007822

Hinta-alue
0,192 € - 0,0862 €

Varastotasot
17149 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    6.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 3.9 mm 25.0 mm PVC Keltainen

10007709

Hinta-alue
0,1618 € - 0,0727 €

Varastotasot
1818 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 7.9 mm 13.0 mm PVC Keltainen

10007877

Hinta-alue
0,1687 € - 0,0758 €

Varastotasot
1369 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M8, 5/16 in UNF
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 7.9 mm 19.0 mm PVC Keltainen

10007884

Hinta-alue
0,1817 € - 0,0816 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    M8, 5/16 in UNF
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 8.7 mm 13.0 mm PVC Keltainen

10007914

Hinta-alue
0,1788 € - 0,0803 €

Varastotasot
3570 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 9.5 mm 13.0 mm PVC Keltainen

10007938

Hinta-alue
0,1886 € - 0,0847 €

Varastotasot
3244 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 9.5 mm 25.0 mm PVC Keltainen

10007952

Hinta-alue
0,2231 € - 0,0951 €

Varastotasot
2120 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 11.1 mm 25.0 mm PVC Keltainen

10008003

Hinta-alue
0,2693 € - 0,121 €

Varastotasot
4250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M12, 7/16 in UNF
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 7.9 mm 25.0 mm PVC Keltainen

10007891

Hinta-alue
0,1897 € - 0,0852 €

Varastotasot
6279 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M8, 5/16 in UNF
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 12.7 mm 19.0 mm PVC Keltainen

10008058

Hinta-alue
0,274 € - 0,123 €

Varastotasot
5500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in UNF, 1/4 in BSP
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 15.2 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008126

Hinta-alue
0,2682 € - 0,1204 €

Varastotasot
8965 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Suurin lämpötila
    230 °C
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 13.8 mm 25.0 mm PVC Keltainen

10008096

Hinta-alue
0,3421 € - 0,1533 €

Varastotasot
2820 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M14
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 9.5 mm 19.0 mm PVC Keltainen

10007945

Hinta-alue
0,196 € - 0,088 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 15.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008164

Hinta-alue
0,4226 € - 0,1903 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    3/8";M16
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
Joustava suojus 11.1 mm 13.0 mm PVC Keltainen

10007983

Hinta-alue
0,2294 € - 0,1031 €

Varastotasot
3837 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M12, 7/16 in UNF
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 11.9 mm 19.0 mm PVC Keltainen

10008027

Hinta-alue
0,2673 € - 0,12 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    M12, 1/2 in UNF
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 19.1 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008201

Hinta-alue
0,4226 € - 0,1903 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M20;3/4"
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Joustava suojus 14.3 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008119

Hinta-alue
0,3392 € - 0,1519 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M15;9/16"
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Joustava suojus 13.5 mm 13.0 mm PVC Keltainen

10008065

Hinta-alue
0,2277 € - 0,1022 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kierrekoko
    M14;1 in BSP
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyvinyylikloridi
Joustava suojus 15.9 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Keltainen

10008157

Hinta-alue
0,3967 € - 0,1779 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrekoko
    3/8";M16
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet