Valikko Haku

Evälliset nastasuojukset

Varastossa

Finned Stud Caps seal and protect threaded bar ends from dirt and moisture. The interior fins give a secure grip, making them ideal for a variety of diameters. Easy to install and remove, with or without a grip.

Käytetään suojaamaan erilaisia nastoja.Se estää nastojen ruostumisen ja syöpymisen ja suojaa niitä hankaukselta.Sitä käytetään valmistuksessa, kaiteissa, aidoissa, huonekaluissa ja muissa kohteissa. Materiaali: LDPE, LDPE - PIR Väri: Väritön, Keltainen Sarjanumero: SR1056

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
19 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d FD Flanged d2 d1 h H Osta
0,1026 € - 0,2239 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
14.0 mm
10.0 mm
9.0 mm
20.5 mm
20.5 mm
0,0989 € - 0,2153 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
13.0 mm
9.02 mm
8.0 mm
20.5 mm
20.5 mm
0,0937 € - 0,1041 € 173 Varastossa
11.0 mm
13.0 mm
Kyllä
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,0953 € - 0,2003 € 4500 Varastossa
11.0 mm
Ei
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,0933 € - 0,2035 € 500 Varastossa
10.3 mm
12.3 mm
8.0 mm
6.5 mm
31.0 mm
31.0 mm
0,087 € - 0,087 € 45 Varastossa
33.0 mm
35.0 mm
30.0 mm
28.0 mm
32.5 mm
34.0 mm
0,0517 € - 0,0517 € 34269 Varastossa
18.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
14.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,0316 € - 0,0316 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
13.0 mm
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,0385 € - 0,0385 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.5 mm
10.5 mm
9.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,0833 € - 0,0833 € 367450 Varastossa
10.0 mm
8.0 mm
6.5 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,1861 € - 0,3655 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
20.0 mm
Kyllä
16.0 mm
14.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,2806 € - 0,5476 € 66 Varastossa
25.0 mm
27.0 mm
Kyllä
22.0 mm
20.0 mm
23.5 mm
25.0 mm
0,105 € - 0,2067 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
12.0 mm
Kyllä
8.0 mm
6.5 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,1985 € - 0,3888 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
24.0 mm
Kyllä
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,1629 € - 0,319 € 689 Varastossa
16.0 mm
18.0 mm
Kyllä
13.0 mm
11.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,3463 € - 0,6763 € 350 Varastossa
33.0 mm
35.0 mm
Kyllä
30.0 mm
28.0 mm
32.5 mm
34.0 mm
0,058 € - 0,058 € 2076 Varastossa
22.0 mm
24.0 mm
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,0475 € - 0,0475 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
18.0 mm
13.0 mm
11.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,0775 € - 0,0775 € 9345 Varastossa
29.0 mm
31.0 mm
26.0 mm
24.0 mm
28.5 mm
30.0 mm
Evällinen nastasuojus 9.0 mm 10.0 mm (ID) Väritön LDPE

10069813

Hinta-alue
0,2239 € - 0,1026 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • FD
    14.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • h
    20.5 mm
Evällinen nastasuojus 8.0 mm 9.02 mm (ID) Väritön LDPE

10069806

Hinta-alue
0,2153 € - 0,0989 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.02 mm
  • h
    20.5 mm
Evällinen nastasuojus 8.0 mm 9.0 mm (ID) Väritön LDPE

10262207

Hinta-alue
0,1041 € - 0,0937 €

Varastotasot
173 Varastossa
Ominaisuudet
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
Evällinen nastasuojus 8.0 mm 9.0 mm (ID) Keltainen LDPE - PIR

10140031

Hinta-alue
0,2003 € - 0,0953 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Evällinen nastasuojus 6.5 mm 8.0 mm (ID) Väritön LDPE

10069790

Hinta-alue
0,2035 € - 0,0933 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • FD
    12.3 mm
  • d
    10.3 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    31.0 mm
Evällinen nastasuojus 28.0 mm 30.0 mm (ID) Väritön LDPE

10350102

Hinta-alue
0,087 € - 0,087 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • FD
    35.0 mm
  • d
    33.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • h
    32.5 mm
Evällinen nastasuojus 14.0 mm 16.0 mm (ID) Väritön LDPE

10348048

Hinta-alue
0,0517 € - 0,0517 €

Varastotasot
34269 Varastossa
Ominaisuudet
  • FD
    20.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • h
    20.5 mm
Evällinen nastasuojus 8.0 mm 9.0 mm (ID) Väritön LDPE

10348017

Hinta-alue
0,0316 € - 0,0316 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
Evällinen nastasuojus 9.0 mm 10.5 mm (ID) Väritön LDPE

10348024

Hinta-alue
0,0385 € - 0,0385 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    12.5 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    10.5 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Evällinen nastasuojus 6.5 mm 8.0 mm (ID) Väritön LDPE

10348000

Hinta-alue
0,0833 € - 0,0833 €

Varastotasot
367450 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.0 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Evällinen nastasuojus 14.0 mm 16.0 mm (ID) Väritön LDPE

10360620

Hinta-alue
0,3655 € - 0,1861 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • FD
    20.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • h
    20.5 mm
Evällinen nastasuojus 20.0 mm 22.0 mm (ID) Väritön LDPE

10360644

Hinta-alue
0,5476 € - 0,2806 €

Varastotasot
66 Varastossa
Ominaisuudet
  • FD
    27.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • h
    23.5 mm
Evällinen nastasuojus 6.5 mm 8.0 mm (ID) Väritön LDPE

10360583

Hinta-alue
0,2067 € - 0,105 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • FD
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    20.5 mm
Evällinen nastasuojus 17.0 mm 19.0 mm (ID) Väritön LDPE

10360637

Hinta-alue
0,3888 € - 0,1985 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • FD
    24.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • h
    20.5 mm
Evällinen nastasuojus 11.0 mm 13.0 mm (ID) Väritön LDPE

10360613

Hinta-alue
0,319 € - 0,1629 €

Varastotasot
689 Varastossa
Ominaisuudet
  • FD
    18.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    13.0 mm
  • h
    20.5 mm
Evällinen nastasuojus 28.0 mm 30.0 mm (ID) Väritön LDPE

10360651

Hinta-alue
0,6763 € - 0,3463 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • FD
    35.0 mm
  • d
    33.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • h
    32.5 mm
Evällinen nastasuojus 17.0 mm 19.0 mm (ID) Väritön LDPE

10348055

Hinta-alue
0,058 € - 0,058 €

Varastotasot
2076 Varastossa
Ominaisuudet
  • FD
    24.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • h
    20.5 mm
Evällinen nastasuojus 11.0 mm 13.0 mm (ID) Väritön LDPE

10348031

Hinta-alue
0,0475 € - 0,0475 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • FD
    18.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    13.0 mm
  • h
    20.5 mm
Evällinen nastasuojus 24.0 mm 26.0 mm (ID) Väritön LDPE

10348079

Hinta-alue
0,0775 € - 0,0775 €

Varastotasot
9345 Varastossa
Ominaisuudet
  • FD
    31.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    26.0 mm
  • h
    28.5 mm