Valikko Haku

Evällinen nastasuojus 28.0 mm 30.0 mm (ID) Väritön LDPE

The finned stud cap has a unique internal finned design that allows the cap to fit onto a range of stud diameters. Protects against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping.
Essentra tuotenumero:

10350102

Valmistajan tuotenumero:

1474017

45 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 + 0,0892 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

8,92 €

100 x 0,0892 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
FD 35.0 mm
d 33.0 mm
d1 28.0 mm
d2 30.0 mm
h 32.5 mm
H 34.0 mm
Väri Väritön
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Tuote 1474017 korvaa:

Evällinen nastasuojus 28.0 mm 30.0 mm (ID) Väritön LDPE
Essentra tuotenumero: 10262252
Valmistajan tuotenumero: 466972

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä