Valikko Haku

Evällinen nastasuojus 6.5 mm 8.0 mm (ID) Väritön LDPE - PIR

This finned stud cap is design to protect threaded and non threaded studs. The internal design is fitted with flexible fin providing a fitting diameter range of 6.5-8.0 mm.
Essentra tuotenumero:

10069790

Valmistajan tuotenumero:

10220

7584 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,2086 €
5000 + 0,0957 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

104,30 €

500 x 0,2086 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
FD 12.3 mm
d 10.3 mm
d1 6.5 mm
d2 8.0 mm
h 31.0 mm
H 31.0 mm
Väri Väritön
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä