Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiaali: Kromiseosteräs Väri: Keltainen, Punainen, Sininen, Vihreä Sarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Maksimikäyttötaipuma | Jousivakio | Väri | Reiän läpimitta | Maksimitaipuma | Maksimivoima | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,2549 € - 12,7718 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.654 in
42.0 mm
|
89.2 Nmm
89.2 Nmm
|
Punainen
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
4324.0 N
4324.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 20,6236 € - 26,3982 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3 in
76.2 mm
|
48.4 Nmm
48.4 Nmm
|
Punainen
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.654 in
92.8 mm
|
4491.0 N
4491.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1,4958 € - 2,0642 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.756 in
19.2 mm
|
74.2 Nmm
74.2 Nmm
|
Punainen
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
1677.0 N
1677.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1,5232 € - 2,102 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.449 in
11.4 mm
|
219.5 Nmm
219.5 Nmm
|
Punainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
2765.0 N
2765.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 2,4685 € - 3,4065 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.346 in
34.2 mm
|
41.9 Nmm
41.9 Nmm
|
Punainen
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.677 in
42.6 mm
|
1784.0 N
1784.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 2,3805 € - 3,285 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.602 in
15.3 mm
|
163.1 Nmm
163.1 Nmm
|
Punainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
2919.0 N
2919.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 4,0995 € - 5,6573 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.346 in
34.2 mm
|
70.6 Nmm
70.6 Nmm
|
Punainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.65 in
41.9 mm
|
2958.0 N
2958.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 3,1657 € - 4,3687 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.205 in
30.6 mm
|
78.4 Nmm
78.4 Nmm
|
Punainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.469 in
37.3 mm
|
2923.0 N
2923.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 13,2457 € - 18,2791 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.398 in
60.9 mm
|
39.5 Nmm
39.5 Nmm
|
Punainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.933 in
74.5 mm
|
2939.0 N
2939.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 5,4338 € - 7,4986 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.051 in
26.7 mm
|
141.5 Nmm
141.5 Nmm
|
Punainen
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
4357.0 N
4357.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 2,2669 € - 3,1284 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.449 in
11.4 mm
|
387.2 Nmm
387.2 Nmm
|
Punainen
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
4879.0 N
4879.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 6,8935 € - 9,513 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.654 in
42.0 mm
|
57.5 Nmm
57.5 Nmm
|
Punainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.941 in
49.3 mm
|
2834.0 N
2834.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 9,7444 € - 13,4473 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.795 in
45.6 mm
|
81.7 Nmm
81.7 Nmm
|
Punainen
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.157 in
54.8 mm
|
4478.0 N
4478.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 6,1062 € - 8,4266 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.898 in
22.8 mm
|
171.7 Nmm
171.7 Nmm
|
Punainen
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.028 in
26.1 mm
|
4480.0 N
4480.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 11,073 € - 15,2807 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
137.4 Nmm
137.4 Nmm
|
Punainen
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
6390.0 N
6390.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 10,2682 € - 14,1701 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.102 in
53.4 mm
|
69.2 Nmm
69.2 Nmm
|
Punainen
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.504 in
63.6 mm
|
4403.0 N
4403.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 8,0493 € - 11,1081 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.346 in
34.2 mm
|
155.7 Nmm
155.7 Nmm
|
Punainen
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
6603.0 N
6603.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 2,1828 € - 3,0123 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.205 in
30.6 mm
|
46.5 Nmm
46.5 Nmm
|
Punainen
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
1745.0 N
1745.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1,0062 € - 1,3885 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.378 in
9.6 mm
|
171.3 Nmm
171.3 Nmm
|
Punainen
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1885.0 N
1885.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 3,1924 € - 4,4055 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
37.3 Nmm
37.3 Nmm
|
Punainen
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
1698.0 N
1698.0 N
|
Heavy Duty
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa