Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiaali: Kromiseosteräs Väri: Keltainen, Punainen, Sininen, Vihreä Sarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Maksimikäyttötaipuma | Jousivakio | Väri | Reiän läpimitta | Maksimitaipuma | Maksimivoima | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8055 € - 2,4916 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.898 in
22.8 mm
|
62.8 Nmm
62.8 Nmm
|
Punainen
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1728.0 N
1728.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 3,1924 € - 4,4055 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
37.3 Nmm
37.3 Nmm
|
Punainen
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
1698.0 N
1698.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1,6226 € - 2,2393 € | 20 Varastossa |
1.051 in
26.7 mm
|
21.8 Nmm
21.8 Nmm
|
Punainen
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.579 in
40.1 mm
|
875.0 N
875.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 0,7585 € - 1,0468 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.295 in
7.5 mm
|
219.2 Nmm
219.2 Nmm
|
Punainen
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
1819.0 N
1819.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1,143 € - 1,5773 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.602 in
15.3 mm
|
96.7 Nmm
96.7 Nmm
|
Punainen
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
1701.0 N
1701.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 0,7993 € - 1,103 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.756 in
19.2 mm
|
15.2 Nmm
15.2 Nmm
|
Punainen
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
443.0 N
443.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 4,2931 € - 5,9245 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.602 in
91.5 mm
|
3.2 Nmm
3.2 Nmm
|
Punainen
|
0.492 in
12.5 mm
|
5.724 in
145.4 mm
|
458.0 N
458.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1,1173 € - 1,5419 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.52 in
13.2 mm
|
45.5 Nmm
45.5 Nmm
|
Punainen
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
874.0 N
874.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1,0486 € - 1,4471 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.378 in
9.6 mm
|
61.0 Nmm
61.0 Nmm
|
Punainen
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
787.0 N
787.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1,1159 € - 1,54 € | 10 Varastossa |
0.756 in
19.2 mm
|
29.4 Nmm
29.4 Nmm
|
Punainen
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.067 in
27.1 mm
|
798.0 N
798.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 3,0941 € - 4,2699 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.346 in
34.2 mm
|
15.7 Nmm
15.7 Nmm
|
Punainen
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
691.0 N
691.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 0,5295 € - 0,7308 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.295 in
7.5 mm
|
42.4 Nmm
42.4 Nmm
|
Punainen
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
475.0 N
475.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 0,5422 € - 0,7483 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.602 in
15.3 mm
|
19.9 Nmm
19.9 Nmm
|
Punainen
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
479.0 N
479.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 3,3335 € - 4,6003 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.205 in
30.6 mm
|
8.4 Nmm
8.4 Nmm
|
Punainen
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.724 in
43.8 mm
|
368.0 N
368.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 37,0786 € - 51,1684 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.606 in
91.6 mm
|
85.9 Nmm
85.9 Nmm
|
Sininen
|
2.48 in
63.0 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
8934.0 N
8934.0 N
|
Keskiraskas käyttö
|
||
| 0,485 € - 0,6693 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.378 in
9.6 mm
|
18.0 Nmm
18.0 Nmm
|
Punainen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
221.0 N
221.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 0,9505 € - 1,3118 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.756 in
19.2 mm
|
9.9 Nmm
9.9 Nmm
|
Punainen
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
290.0 N
290.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 0,5459 € - 0,7534 € | 14 Varastossa |
0.378 in
9.6 mm
|
31.8 Nmm
31.8 Nmm
|
Punainen
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
455.0 N
455.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 35,582 € - 49,1032 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4 in
101.6 mm
|
49.9 Nmm
49.9 Nmm
|
Vihreä
|
2.48 in
63.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
6483.0 N
6483.0 N
|
Light Duty
|
||
| 0,5718 € - 0,7891 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.598 in
15.2 mm
|
11.7 Nmm
11.7 Nmm
|
Sininen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
246.0 N
246.0 N
|
Light Duty
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa