Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiaali: Kromiseosteräs Väri: Keltainen, Punainen, Sininen, Vihreä Sarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Maksimikäyttötaipuma | Jousivakio | Väri | Reiän läpimitta | Maksimitaipuma | Maksimivoima | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,7647 € - 10,7153 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.346 in
34.2 mm
|
109.8 Nmm
109.8 Nmm
|
Punainen
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.63 in
41.4 mm
|
4545.0 N
4545.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 5,0599 € - 6,9826 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.756 in
19.2 mm
|
300.1 Nmm
300.1 Nmm
|
Punainen
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
6961.0 N
6961.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 15,9635 € - 22,0297 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.602 in
91.5 mm
|
40.2 Nmm
40.2 Nmm
|
Punainen
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
4501.0 N
4501.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 5,2601 € - 7,2589 € | 130 Varastossa |
0.898 in
22.8 mm
|
233.6 Nmm
233.6 Nmm
|
Punainen
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
6237.0 N
6237.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 7,4304 € - 10,254 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
98.7 Nmm
98.7 Nmm
|
Punainen
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
4384.0 N
4384.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 12,4378 € - 17,1641 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.398 in
60.9 mm
|
60.7 Nmm
60.7 Nmm
|
Punainen
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.854 in
72.5 mm
|
4398.0 N
4398.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 10,985 € - 15,1594 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.602 in
91.5 mm
|
26.8 Nmm
26.8 Nmm
|
Punainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.614 in
117.2 mm
|
3136.0 N
3136.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 3,8625 € - 5,3303 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.756 in
19.2 mm
|
204.3 Nmm
204.3 Nmm
|
Punainen
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
4577.0 N
4577.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1,1303 € - 1,5598 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.433 in
11.0 mm
|
70.7 Nmm
70.7 Nmm
|
Keltainen
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
1039.0 N
1039.0 N
|
Erittäin raskas käyttö
|
||
| 1,5746 € - 2,173 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
82.8 Nmm
82.8 Nmm
|
Keltainen
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
1092.0 N
1092.0 N
|
Erittäin raskas käyttö
|
||
| 2,2327 € - 3,0811 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.878 in
22.3 mm
|
34.2 Nmm
34.2 Nmm
|
Keltainen
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
1068.0 N
1068.0 N
|
Erittäin raskas käyttö
|
||
| 1,9454 € - 2,6846 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
114.7 Nmm
114.7 Nmm
|
Keltainen
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
2431.0 N
2431.0 N
|
Erittäin raskas käyttö
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.134 in
28.8 mm
|
60.3 Nmm
60.3 Nmm
|
Keltainen
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
2351.0 N
2351.0 N
|
Erittäin raskas käyttö
|
|||
| 0,8951 € - 1,2352 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
13.3 Nmm
13.3 Nmm
|
Keltainen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
271.0 N
271.0 N
|
Erittäin raskas käyttö
|
||
| 0,7598 € - 1,0486 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.248 in
6.3 mm
|
36.4 Nmm
36.4 Nmm
|
Keltainen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
280.0 N
280.0 N
|
Erittäin raskas käyttö
|
||
| 1,1132 € - 1,5363 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.504 in
12.8 mm
|
16.8 Nmm
16.8 Nmm
|
Keltainen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
272.0 N
272.0 N
|
Erittäin raskas käyttö
|
||
| 1,2529 € - 1,729 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.433 in
11.0 mm
|
27.8 Nmm
27.8 Nmm
|
Keltainen
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
459.0 N
459.0 N
|
Erittäin raskas käyttö
|
||
| 54,6748 € - 62,3293 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.358 in
34.5 mm
|
370.0 Nmm
370.0 Nmm
|
Punainen
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
13875.0 N
13875.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
27.5 Nmm
27.5 Nmm
|
Keltainen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
291.0 N
291.0 N
|
Erittäin raskas käyttö
|
|||
| 97,1504 € - 110,7515 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.398 in
60.9 mm
|
198.0 Nmm
198.0 Nmm
|
Punainen
|
2.48 in
63.0 mm
|
3.102 in
78.8 mm
|
15602.0 N
15602.0 N
|
Heavy Duty
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa