Belleville-levyjouset sopivat erityisesti käyttökohteisiin, joissa vaaditaan suuria kuormia pienessä tilassa. Kun niitä yhdistetään sarjaan, kukin koko tarjoaa lukuisia kuormankantomahdollisuuksia. Valmistusmateriaali on joko jousiteräs (hiiliteräs) tai ruostumaton teräs
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Materiaali | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Paksuus | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6018 € - 1,7661 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Hiiliteräs
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||||||
1,547 € - 1,725 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Hiiliteräs
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||||||
1,8345 € - 2,0399 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Hiiliteräs
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||||||
1,7935 € - 1,9988 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Hiiliteräs
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||||||
1,7661 € - 1,9715 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Hiiliteräs
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||||||
2,3137 € - 2,5739 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Hiiliteräs
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||||||
2,081 € - 2,3137 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Hiiliteräs
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||||||
2,4506 € - 2,7108 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Hiiliteräs
|
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||||||
2,4917 € - 2,7655 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Hiiliteräs
|
0.382 in
9.7 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||||||
2,3685 € - 2,6149 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Hiiliteräs
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||||||
2,4643 € - 2,7382 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Hiiliteräs
|
0.693 in
17.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||||||
2,8614 € - 3,1763 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Hiiliteräs
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||
4,4222 € - 4,915 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Hiiliteräs
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||||||
4,5043 € - 4,9972 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Hiiliteräs
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||||||
5,8323 € - 6,4895 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Hiiliteräs
|
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||||||
5,6133 € - 6,2294 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Hiiliteräs
|
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||||||
12,007 € - 13,335 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Hiiliteräs
|
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||
9,3783 € - 10,4325 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Hiiliteräs
|
1.374 in
34.9 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||||||
16,6619 € - 17,5244 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Hiiliteräs
|
1 in
25.4 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||||||
1,9167 € - 2,1357 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Ruostumaton teräs
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa