Belleville-levyjouset sopivat erityisesti käyttökohteisiin, joissa vaaditaan suuria kuormia pienessä tilassa. Kun niitä yhdistetään sarjaan, kukin koko tarjoaa lukuisia kuormankantomahdollisuuksia. Valmistusmateriaali on joko jousiteräs (hiiliteräs) tai ruostumaton teräs
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Materiaali | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Paksuus | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5465 € - 2,834 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Ruostumaton teräs
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||||||
3,1763 € - 3,5322 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Ruostumaton teräs
|
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||||||
4,0525 € - 4,5043 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Ruostumaton teräs
|
0.382 in
9.7 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||||||
10,1724 € - 11,295 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Ruostumaton teräs
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||||||
6,6264 € - 7,3657 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Ruostumaton teräs
|
0.504 in
12.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||||||
15,8541 € - 16,6756 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Ruostumaton teräs
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||||||
23,8908 € - 25,1503 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Ruostumaton teräs
|
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||
11,3361 € - 12,5957 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Hiiliteräs
|
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||||||
16,4565 € - 17,3191 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Hiiliteräs
|
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||||||
10,8706 € - 12,0754 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Hiiliteräs
|
1.5 in
38.1 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||||||
1,7935 € - 1,9988 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Ruostumaton teräs
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||||||
1,9441 € - 2,1768 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Ruostumaton teräs
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||||||
2,1905 € - 2,437 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Ruostumaton teräs
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||||||
3,2037 € - 3,5733 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Ruostumaton teräs
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||||||
5,3531 € - 5,9555 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Ruostumaton teräs
|
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||||||
3,587 € - 3,9977 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Ruostumaton teräs
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||||||
4,8603 € - 5,3942 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Ruostumaton teräs
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||||||
12,801 € - 14,2112 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Ruostumaton teräs
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||||||
9,2414 € - 10,2956 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Ruostumaton teräs
|
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||||||
8,5431 € - 9,4878 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Hiiliteräs
|
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa