Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
40 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 max h1 max A/F d1 l1 d3 ±0.05 Osta
6,09 € - 8,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
6.0
5.0
M6
25.0
6.80
6,27 € - 8,95 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
6.0
5.0
M6
30.0
6.80
5,88 € - 8,40 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
8.0
6.0
M8
16.0
8.50
4,74 € - 6,77 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
3.0
2.5
M3
20.0
3.60
4,88 € - 6,97 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
4.0
3.0
M4
10.0
4.50
4,56 € - 6,52 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
3.0
2.5
M3
8.0
3.60
4,86 € - 6,94 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
4.0
3.0
M4
8.0
4.50
4,94 € - 7,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
4.0
3.0
M4
16.0
4.50
4,97 € - 7,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
4.0
3.0
M4
20.0
4.50
9,58 € - 13,68 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.0
16.0
14.0
M16
25.0
17.50
5,45 € - 7,78 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
5.0
4.0
M5
16.0
5.60
5,35 € - 7,64 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
5.0
4.0
M5
12.0
5.60
5,97 € - 8,53 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
6.0
5.0
M6
16.0
6.80
8,74 € - 12,48 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
10.0
8.0
M10
20.0
10.60
8,86 € - 12,65 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
12.0
10.0
M12
20.0
12.85
6,00 € - 8,57 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
8.0
6.0
M8
20.0
8.50
8,74 € - 12,48 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
10.0
8.0
M10
30.0
10.60
5,94 € - 8,48 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
6.0
5.0
M6
12.0
6.80
6,15 € - 8,78 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
8.0
6.0
M8
25.0
8.50
4,88 € - 6,97 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
4.0
3.0
M4
12.0
4.50
  • / 2
Tiivisteruuvi M6 25.0 6.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759575

Hinta-alue
8,70 € - 6,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Tiivisteruuvi M6 30.0 6.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759582

Hinta-alue
8,95 € - 6,27 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Tiivisteruuvi M8 16.0 8.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759605

Hinta-alue
8,40 € - 5,88 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Tiivisteruuvi M3 20.0 3.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759421

Hinta-alue
6,77 € - 4,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Tiivisteruuvi M4 10.0 4.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759452

Hinta-alue
6,97 € - 4,88 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Tiivisteruuvi M3 8.0 3.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759391

Hinta-alue
6,52 € - 4,56 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • A/F
    2.5
Tiivisteruuvi M4 8.0 4.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759445

Hinta-alue
6,94 € - 4,86 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Tiivisteruuvi M4 16.0 4.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759476

Hinta-alue
7,06 € - 4,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Tiivisteruuvi M4 20.0 4.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759483

Hinta-alue
7,10 € - 4,97 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0
Tiivisteruuvi M16 25.0 16.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759742

Hinta-alue
13,68 € - 9,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • l1
    25.0
  • h1 max
    16.0
  • d2 max
    24.0
  • A/F
    14.0
Tiivisteruuvi M5 16.0 5.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759520

Hinta-alue
7,78 € - 5,45 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Tiivisteruuvi M5 12.0 5.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759513

Hinta-alue
7,64 € - 5,35 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • A/F
    4.0
Tiivisteruuvi M6 16.0 6.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759551

Hinta-alue
8,53 € - 5,97 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Tiivisteruuvi M10 20.0 10.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759650

Hinta-alue
12,48 € - 8,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0
Tiivisteruuvi M12 20.0 12.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759698

Hinta-alue
12,65 € - 8,86 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • A/F
    10.0
Tiivisteruuvi M8 20.0 8.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759612

Hinta-alue
8,57 € - 6,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Tiivisteruuvi M10 30.0 10.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759674

Hinta-alue
12,48 € - 8,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • A/F
    8.0
Tiivisteruuvi M6 12.0 6.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759544

Hinta-alue
8,48 € - 5,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • A/F
    5.0
Tiivisteruuvi M8 25.0 8.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759629

Hinta-alue
8,78 € - 6,15 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • A/F
    6.0
Tiivisteruuvi M4 12.0 4.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

20759469

Hinta-alue
6,97 € - 4,88 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • A/F
    3.0