Anu-Lok Cap Head Seal Screws have a cap head design for better torque control and feature a built-in sealing mechanism that is designed for holding a gas-tight seal. Made of stainless steel, which has high corrosion resistance and is somewhat magnetic.
These screws utilize Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
With a hexagonal socket head, they can be easily tightened or loosened using an hexagonal wrench or key.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella Sarjanumero: SRP0173
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 max | h1 max | A/F | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0943 € - 7,2775 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
20.0
|
4.50
|
||
| 6,2423 € - 8,9175 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
25.0
|
6.80
|
||
| 4,9405 € - 7,0623 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
6.0
|
4.50
|
||
| 6,027 € - 8,61 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
16.0
|
8.50
|
||
| 4,674 € - 6,683 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
8.0
|
3.60
|
||
| 6,4268 € - 9,1738 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
30.0
|
6.80
|
||
| 4,9815 € - 7,1135 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
8.0
|
4.50
|
||
| 5,5863 € - 7,9745 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
16.0
|
5.60
|
||
| 8,9585 € - 12,792 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
20.0
|
10.60
|
||
| 4,7048 € - 6,7138 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
10.0
|
3.60
|
||
| 5,002 € - 7,1443 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
12.0
|
4.50
|
||
| 5,002 € - 7,1443 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
10.0
|
4.50
|
||
| 4,8585 € - 6,9393 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
20.0
|
3.60
|
||
| 8,9585 € - 12,792 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
30.0
|
10.60
|
||
| 6,4473 € - 9,2148 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
30.0
|
8.50
|
||
| 9,0815 € - 12,9663 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
25.0
|
12.85
|
||
| 6,3038 € - 8,9995 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
25.0
|
8.50
|
||
| 5,3915 € - 7,708 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
8.0
|
5.60
|
||
| 9,8195 € - 14,022 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
24.0
|
16.0
|
14.0
|
M16
|
25.0
|
17.50
|
||
| 5,945 € - 8,487 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
12.0
|
8.50
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa