Valikko Haku

Tiivisteruuvi M6 20.0 6.0 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

This Anu-Lok Cap Head Seal Screw, with hexagonal drive, is designed to protect applications from dirt, fluids and gases. It has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip. Suitable for temperatures ranging from -100°C up to +260°C.
Essentra tuotenumero:

20759568

Valmistajan tuotenumero:

20759568

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 8,62 €
50 - 99 6,90 €
100 - 199 6,47 €
200 + 6,03 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

8,62 €

1 x 8,62 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M6
l1 20.0
h1 max 6.0
d2 max 10.0
A/F 5.0
d3 ±0.05 6.80
Avaintyyppi Kuusiokantaiset
Materiaali 303 Ruostumaton teräs kierre lukitteella

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä