Akselin lukituslaakerit ovat välttämättömiä komponentteja, joita käytetään virransiirtokohteissa, kuten moottoreissa ja vaihdelaatikoissa. Akselin lukituskauluksia voidaan käyttää mekaanisina pysäyttiminä, jotka paikantavat komponentteja kuten laakerin kantopintoja. Nämä kierteisellä kiinnikereiällä varustetut akselin lukituskaulukset ovat helppoja ja nopeita asentaa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Reiän läpimitta | Kaulusmalli | Ulkohalkaisija | Osta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,2112 € - 19,7424 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.709 in
18.0 mm
|
Puoli halkaistu
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||||||
18,7977 € - 26,095 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.102 in
28.0 mm
|
Puoli halkaistu
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||||
21,2895 € - 29,5588 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.575 in
40.0 mm
|
Puoli halkaistu
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||||||
15,7857 € - 22,549 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.472 in
12.0 mm
|
Halkaistu kaksiosainen
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
20,646 € - 29,4904 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.709 in
18.0 mm
|
Halkaistu kaksiosainen
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||||||
2,2453 € - 3,4638 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.63 in
16.0 mm
|
Yksiosainen
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||
4,518 € - 6,9413 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.945 in
24.0 mm
|
Yksiosainen
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
28,3814 € - 40,5527 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.575 in
40.0 mm
|
Halkaistu kaksiosainen
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||||||
25,4515 € - 36,3496 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.102 in
28.0 mm
|
Halkaistu kaksiosainen
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||||
1,6429 € - 2,5191 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.394 in
10.0 mm
|
Yksiosainen
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
1,15 € - 1,7725 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.315 in
8.0 mm
|
Yksiosainen
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
2,1221 € - 3,2447 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.591 in
15.0 mm
|
Yksiosainen
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
3,2995 € - 5,0656 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.866 in
22.0 mm
|
Yksiosainen
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||||||
5,7365 € - 8,817 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.102 in
28.0 mm
|
Yksiosainen
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||||
9,4878 € - 14,5946 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.378 in
35.0 mm
|
Yksiosainen
|
2.205 in
56.0 mm
|
|||||||
14,1565 € - 20,8103 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.654 in
42.0 mm
|
Yksiosainen
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||||||
34,912 € - 48,5072 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.362 in
60.0 mm
|
Yksiosainen
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||||||
7,9681 € - 11,0623 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.315 in
8.0 mm
|
Puoli halkaistu
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||||||
11,5552 € - 16,0458 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.591 in
15.0 mm
|
Puoli halkaistu
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||||||
16,2786 € - 22,6312 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.866 in
22.0 mm
|
Puoli halkaistu
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa