Valikko Haku

Akseliliitos 12.0 mm 30.0 mm M4 Halkaistu kaksiosainen

Tässä halkaistussa rengasakselissa käytetään kahta DIN912 kierreruuvia. Lukitaan painamalla kaulus akselia vasten.
Essentra tuotenumero:

10210420

Valmistajan tuotenumero:

1337595

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 2

Tilaa useita 2

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Reiän läpimitta 12.0 mm
Ulkohalkaisija 30.0 mm
Materiaali Teräs
Kaulusmalli Halkaistu kaksiosainen
Kauluksen korkeus 11.0 mm
Kytkinmalli Kiinnike kierrereiällä
Väri Musta
Ruuvikoko M4
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä