En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(78 conjuntos de productos)
Las bisagras de hoja y bandera son ideales para la extracción de puertas cuando el acceso al espacio interior de un armario resulte difícil. La gama ofrece una selección de perfiles y materiales
Estas bisagras de tensión ajustable articulan y sostienen el panel en posición, por lo que eliminan la necesidad de un soporte de gas o sujeciones de la puerta. El valor de tensión se puede ajustar girando el tornillo incorporado y la gama está disponible en diferentes materiales, acabados y tipos de fijación.
Estas bisagras de tensión constante articulan y sostienen el panel en posición, por lo que eliminan la necesidad de un soporte de gas o sujeciones de la puerta. El valor de tensión se fija en un valor específico, por lo que no se requieren ajustes durante el ciclo de vida. Además, la gama incluye bisagras fabricadas en una variedad de materiales y diferentes valores de tensión fijos, incluidas bisagras de retención.
Estas bisagras de tensión de eje dual están fabricadas en acero inoxidable y son ideales para utilizar en montajes de monitores giratorios. El valor de tensión fijo permite que la bisagra gire de forma suave y controlada en cualquier dirección.
Conteras y topes - Roscados se pueden usar como dispositivo nivelador o amortiguador para equipos pequeños. El material de la pata y el espárrago no corrosivo es duradero y resiste entornos duros.
Estos ejes de acero endurecido son componentes robustos y fiables usados en varias aplicaciones mecánicas. Se utilizan con todo tipo de pasamuros lineales. Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.
Los ejes están fabricados en acero de alta calidad sometido a un proceso de endurecimiento especializado, lo que mejora la fuerza, la vida útil y la resistencia al desgaste y la corrosión. Al combinarse con un pasamuros de bola lineal, garantiza un movimiento giratorio suave y preciso.
Su material los hace aptos para aplicaciones que requieren un rendimiento potente, como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.
Estos ejes de acero inoxidable endurecidos ofrecen una gran resistencia, durabilidad y fiabilidad. Se utilizan con pasamuros lineales y son adecuados para aplicaciones exigentes que requieren corrosión, desgaste y condiciones extremas, como humedad o resistencia química sin sacrificar la integridad estructural.
Estos ejes tienen una vida útil larga y necesitan poco mantenimiento, lo que reduce el tiempo de inactividad y el total de gastos de explotación. Proporciona un movimiento lineal suave y preciso cuando se utiliza con un pasamuros de bola lineal. Ideales para aplicaciones como equipos de procesamiento de alimentos, sistemas de automoción y dispositivos médicos.
Estos ejes de aluminio son una alternativa versátil, antimagnética y ligera para varios sectores que requieren un componente resistente y duradero. Tienen una relación fuerza-peso, una resistencia a la corrosión y una conductividad térmica excelentes. La resistencia a la corrosión confiere una vida útil más larga a los ejes y evita la necesidad de mantenimiento regular o sustitución.
Puede soportar cargas enormes y funcionar sin deformación ni fallo en condiciones difíciles. No se deben usar con pasamuros de bola lineales sino con pasamuros cerámicos autolubricantes.
Puede soportar rangos de temperatura de entre -130 C y +200 C. Dadas estas características, se suelen utilizar en aplicaciones como equipos de petróleo y gas, dispositivos médicos, el sector de la construcción y la industria de automoción.
Los ejes huecos endurecidos son componentes robustos y fiables usados en varias aplicaciones mecánicas. Se utilizan con pasamuros lineales cuando es necesario reducir el peso, pero sin sacrificar la integridad estructural. Esta disminución del peso permite una mayor eficiencia, menos consumo de energía y mayor maniobrabilidad.
Su diseño permite que los líquidos, gases o cables eléctricos discurran a través del centro. Al combinarse con un pasamuros de bola lineal, garantiza un movimiento giratorio suave y preciso.
Se utiliza en aplicaciones en las que se requieren alta resistencia y durabilidad y en las que también es importante reducir el peso, como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos..
Los ejes inoxidables AISI 303/316 se utilizan en industrias que requieren fuerza, durabilidad y resistencia a la corrosión alta o muy alta. Esto garantiza que los ejes puedan soportar condiciones difíciles, como humedad alta, productos químicos, resistencia a las altas temperaturas, soldabilidad excelente y sustancias corrosivas, sin afectar a su integridad estructural. Como consecuencia, estos ejes tienen una vida útil más larga y requieren menos mantenimiento, lo que disminuye el tiempo de inactividad y el total de gastos de explotación.
Se deben utilizar pasamuros cerámicos en lugar de pasamuros de bola lineales. Aptos para aplicaciones con cargas pesadas, velocidades altas y entornos abrasivos.
Se utilizan en equipos de rayos X, equipos de procesamiento de papel, equipos de hardware y equipos de procesamiento de alimentos.
Los montajes para maquinaria antivibración absorben el impacto y reducen el ruido además de ofrecer una alta adhesión al suelo. Estas monturas son ideales para usarlas como patas en maquinaria y cintas transportadoras.
Estos pasamuros de bola lineal abierta se utilizan en sistemas de movimiento lineal y están diseñados para proporcionar un movimiento suave y preciso a lo largo de un eje lineal, lo que permite un posicionamiento y control del movimiento precisos. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo. Estos pasamuros están en contacto directo con el eje lineal, una varilla cilíndrica por la que se desliza el pasamuros, lo que proporciona una fricción baja y una capacidad de carga elevada.
Se suelen utilizar con un riel de soporte para ejes. Pueden soportar temperaturas de entre -20 ºC y +80 ºC. Ideales para usar en aplicaciones como equipamiento para automóviles, perforadoras y máquinas de impresión.
Los pasamuros de bola lineal abiertos Superbola están diseñados para proporcionar un movimiento suave y de alta precisión en aplicaciones exigentes. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo. Este tipo de pasamuros tiene una capacidad de carga tres veces superior y una vida útil 27 veces más larga que los pasamuros lineales tradicionales. Además, está concebido para su uso exclusivo con ejes endurecidos. Presentan un diseño con una parte abierta que permite su uso con rieles de soporte para ejes.
Proporciona autoalineación, lo que prolonga la vida útil al minimizar la fricción entre el eje y las bolas y permitir ligeros desajustes entre el eje y el rodamiento.
Puede soportar temperaturas de entre -20 ºC y +80 ºC y es ideal para aplicaciones como sistemas de automoción, máquinas de envasado de alimentos y procesos de fabricación.
Los pasamuros de bola lineal cerrados Superbola se utilizan en aplicaciones exigentes y están diseñados para proporcionar un movimiento suave y de alta precisión. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo. Este tipo de pasamuros tiene una capacidad de carga tres veces superior y una vida útil 27 veces más larga que los pasamuros lineales tradicionales. Proporcionan autoalineación, lo que prolonga la vida útil al minimizar la fricción entre el eje y las bolas y permitir ligeros desajustes entre el eje y el rodamiento.
Tiene un diseño cerrado que protege los componentes interiores del pasamuros del polvo, la suciedad y otros contaminantes y está concebido para su uso exclusivo con ejes endurecidos.
Puede soportar temperaturas de entre -20 ºC y +80 ºC y es ideal para aplicaciones como sistemas de automoción, máquinas de envasado de alimentos y procesos de fabricación.
Estos pasamuros de bola lineal con brida se utilizan en aplicaciones de movimiento lineal para proporcionar un movimiento suave y preciso a lo largo de un eje lineal. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo. La brida de montaje permite que el pasamuros se monte fácilmente en una superficie con pernos o tornillos. En los pasamuros de bola lineal con brida larga, la mayor longitud les confiere mayor capacidad de carga y mayor estabilidad en comparación con los mismos pasamuros de bola de tamaño estándar.
Presentan una fricción baja para reducir el desgaste, además de una capacidad de carga elevada, ya que los pasamuros de bola distribuyen la carga de manera uniforme a lo largo del pasamuros, lo que minimiza la concentración de tensiones y alarga la vida útil del sistema.
Puede soportar temperaturas de entre -20 ºC y +80 ºC y es ideal para aplicaciones como sistemas de automoción, máquinas CNC, sistemas de montaje y procesos de fabricación.
Los pasamuros de bola lineales ajustables se utilizan en sistemas de movimiento lineal y están diseñados para proporcionar un posicionamiento preciso a lo largo de un eje lineal. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo. Cuentan con una ranura fina a lo largo del cuerpo, que cierra el espacio entre las pistas interior y exterior entre las bolas y el eje cuando se instala en una carcasa estanca para eliminar la holgura.
Cuando se instalan en un eje lineal, los pasamuros de bola circulan entre las pistas interior y exterior, proporcionando un movimiento lineal y suave.
Pueden soportar temperaturas de entre -20 ºC y +80 ºC. Ideales para aplicaciones que requieren cambios frecuentes o ajustes finos, como máquinas de impresión, equipos de grabación y procesos de fabricación.
Estos pasamuros de bola lineales se utilizan en sistemas de movimiento lineal y están diseñados para proporcionar un movimiento suave y preciso a lo largo de un eje lineal, lo que permite un posicionamiento y control del movimiento precisos. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo.
Este grupo de productos incluye:
Estos pasamuros de bola lineales compactos están diseñados para un movimiento lineal suave y preciso en aplicaciones con espacio limitado. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo. Su diseño compacto permite un uso eficiente del espacio en aplicaciones donde las limitaciones de espacio son motivo de preocupación. También le permite maximizar el espacio disponible y lograr un rendimiento óptimo en entornos compactos.
Fáciles de instalar con ajuste a presión, fricción baja para reducir el desgaste y alargar la vida útil y capacidad de carga elevada. La junta es resistente al aceite y la carcasa es resistente a la corrosión.
Puede soportar temperaturas de entre -20 ºC y +80 ºC y es ideal para sistemas de automoción, máquinas CNC y procesos de fabricación.
Los pasamuros lineales de bola con brida central larga se utilizan en aplicaciones de movimiento lineal para proporcionar un movimiento suave y preciso a lo largo de un eje lineal. La brida situada en el centro permite un montaje sencillo y la mayor longitud ofrece capacidades de carga superiores. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo.
Presentan una fricción baja para reducir el desgaste y pueden soportar cargas pesadas, ya que los pasamuros de bola distribuyen la carga de manera uniforme a lo largo del pasamuros, lo que minimiza la concentración de tensiones y alarga la vida útil del sistema. Tienen juntas que también ayudan a proteger los componentes internos del pasamuros del polvo y la suciedad.
Puede soportar temperaturas de entre -20 ºC y +80 ºC y es ideal para aplicaciones como sistemas de automoción, máquinas de envasado de alimentos y procesos de fabricación.
Patas inclinables ajustables fabricadas en polipropileno (PP) negro que incluye bola y espárrago basculante zincado brillante. Estas patas inclinables son ideales para aplicaciones angulares y se pueden ajustar para su uso en superficies de suelos irregulares.
Patas ajustables - Articuladas y no articuladas con base rígida de plástico que se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. La base de plástico ofrece una superficie suave y no abrasiva que protege los suelos.
Las patas de nivelación con espárrago con base giratoria de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. El giro articulado y las almohadillas de gran diámetro ofrecen buen nivelado y apoyo.
Las patas atornilladas y amortiguadoras van embutidas para usarlas como patas en pequeños aparatos y otros productos de venta minorista. Estas patas se fijan al montaje con un tornillo, perno o remache independientes y están hechas de material antiarañazos para proteger las superficies.
Patas atornilladas amortiguadoras con inserción roscada que pueden usarse como dispositivo nivelador o amortiguador para equipos pequeños. El material de la pata y el espárrago no corrosivo es duradero y resiste entornos duros.
Patas de cuello de agarre, a veces referidas como puntillas de gota de sebo por su forma, son un sustituto atractivo de las ruedas con vástago o las patas con vástago. Insertadas en las patas o la base de una aplicación, permiten mover el mobiliario suave y fácilmente cuando es necesario. Ofrecen más estabilidad que unas ruedas, que probablemente se deslicen a un lado y a otro, sobre todo en suelos de baldosas o laminados.
Nuestra gama de patas de cuello de agarre incluye una base, o pata, de poliamida (PA) color negro y un vástago de acero galvanizado. El vástago de cuello de agarre hace que la instalación sea rápida, y la suave base de PA ofrece una maniobrabilidad sin esfuerzo.
Hay seis tipos entre los que elegir, que satisfacen una variedad de necesidades específicas de aplicaciones. El Tipo 4 tiene una base hueca.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar