Menu Search

Ejes de acero endurecido

En producción

Estos ejes de acero endurecido son componentes robustos y fiables usados en varias aplicaciones mecánicas. Se utilizan con todo tipo de pasamuros lineales. Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.

Los ejes están fabricados en acero de alta calidad sometido a un proceso de endurecimiento especializado, lo que mejora la fuerza, la vida útil y la resistencia al desgaste y la corrosión. Al combinarse con un pasamuros de bola lineal, garantiza un movimiento giratorio suave y preciso.

Su material los hace aptos para aplicaciones que requieren un rendimiento potente, como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.

  • Combinan una precisión de tamaño, alineación y concentricidad excepcionales para reducir el desgaste en aplicaciones de alta velocidad.
  • Aptos para aplicaciones como maquinaria industrial, sistemas de automoción y dispositivos médicos.
  • Ejes fabricados en acero de alta calidad sometidos a un proceso de endurecimiento especializado.
Material: Acero Código De La Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1.427 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Compra
285,2914 € - 316,9939 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
3000.0
300,8941 € - 334,3314 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
3200.0
395,0074 € - 438,8959 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
4250.0
381,5732 € - 423,9702 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
4100.0
341,2389 € - 379,1508 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
3650.0
206,8336 € - 229,8092 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
2150.0
251,6318 € - 279,5898 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
2650.0
238,1871 € - 264,6535 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
2500.0
260,6126 € - 289,5649 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
2750.0
247,1679 € - 274,6286 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
2600.0
44,7454 € - 74,5756 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
700.0
88,306 € - 147,1731 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
1350.0
62,8022 € - 104,6703 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
1000.0
100,2487 € - 167,0811 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
1550.0
215,8038 € - 239,7844 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
2250.0
265,0766 € - 294,526 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
2800.0
274,0151 € - 304,4589 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
2900.0
318,8134 € - 354,2394 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
3400.0
386,0372 € - 428,9314 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
4150.0
202,3591 € - 224,8481 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5
50.0
2100.0
  • de 72
Eje endurecido 50.0 3000.0 1.5 Acero

20284169

Rango de precios
316,9939 € - 285,2914 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    46.200
  • Material
    Acero
Eje endurecido 50.0 3200.0 1.5 Acero

20284206

Rango de precios
334,3314 € - 300,8941 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    49.280
  • Material
    Acero
Eje endurecido 50.0 4250.0 1.5 Acero

20284411

Rango de precios
438,8959 € - 395,0074 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    65.450
  • Material
    Acero
Eje endurecido 50.0 4100.0 1.5 Acero

20284381

Rango de precios
423,9702 € - 381,5732 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    63.140
  • Material
    Acero
Eje endurecido 50.0 3650.0 1.5 Acero

20284299

Rango de precios
379,1508 € - 341,2389 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    56.210
  • Material
    Acero
Eje endurecido 50.0 2150.0 1.5 Acero

20283995

Rango de precios
229,8092 € - 206,8336 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    33.110
  • Material
    Acero
Eje endurecido 50.0 2650.0 1.5 Acero

20284091

Rango de precios
279,5898 € - 251,6318 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    40.810
  • Material
    Acero
Eje endurecido 50.0 2500.0 1.5 Acero

20284060

Rango de precios
264,6535 € - 238,1871 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    38.500
  • Material
    Acero
Eje endurecido 50.0 2750.0 1.5 Acero

20284114

Rango de precios
289,5649 € - 260,6126 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    42.350
  • Material
    Acero
Eje endurecido 50.0 2600.0 1.5 Acero

20284084

Rango de precios
274,6286 € - 247,1679 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    40.040
  • Material
    Acero
Eje endurecido 50.0 700.0 1.5 Acero

20283711

Rango de precios
74,5756 € - 44,7454 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    10.780
  • Material
    Acero
Eje endurecido 50.0 1350.0 1.5 Acero

20283834

Rango de precios
147,1731 € - 88,306 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    20.790
  • Material
    Acero
Eje endurecido 50.0 1000.0 1.5 Acero

20283766

Rango de precios
104,6703 € - 62,8022 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    15.400
  • Material
    Acero
Eje endurecido 50.0 1550.0 1.5 Acero

20283872

Rango de precios
167,0811 € - 100,2487 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    23.870
  • Material
    Acero
Eje endurecido 50.0 2250.0 1.5 Acero

20284015

Rango de precios
239,7844 € - 215,8038 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    34.650
  • Material
    Acero
Eje endurecido 50.0 2800.0 1.5 Acero

20284121

Rango de precios
294,526 € - 265,0766 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    43.120
  • Material
    Acero
Eje endurecido 50.0 2900.0 1.5 Acero

20284145

Rango de precios
304,4589 € - 274,0151 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    44.660
  • Material
    Acero
Eje endurecido 50.0 3400.0 1.5 Acero

20284244

Rango de precios
354,2394 € - 318,8134 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    52.360
  • Material
    Acero
Eje endurecido 50.0 4150.0 1.5 Acero

20284398

Rango de precios
428,9314 € - 386,0372 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    63.910
  • Material
    Acero
Eje endurecido 50.0 2100.0 1.5 Acero

20283988

Rango de precios
224,8481 € - 202,3591 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso kg
    32.340
  • Material
    Acero