Las ventosas de una cara con gancho tienen un gancho de plástico o metal para colgar materiales de exposición. Estas ventosas se sujetan a superficies planas y limpias sin necesidad de sujeción.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Color | Diámetro de la copa | Compra | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7922 € - 0,8318 € | En producción |
Transparente
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||||
1,4066 € - 1,4798 € | En producción |
Transparente
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
0,6814 € - 0,7168 € | 850 En stock |
Transparente
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
1,043 € - 1,0972 € | En producción |
Transparente
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||||
0,7922 € - 0,8318 € | En producción |
Transparente
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||||
1,0784 € - 1,1348 € | 580 En stock |
Transparente
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
1,1516 € - 1,2122 € | En producción |
Transparente
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
1,0784 € - 1,1348 € | En producción |
Transparente
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
0,861 € - 0,907 € | En producción |
Transparente
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
0,309 € - 0,6826 € | 17 En stock |
Transparente
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
0,472 € - 1,043 € | 3277 En stock |
Transparente
|
2.48 in
63.0 mm
|
||||||||
0,3232 € - 0,7145 € | 2200 En stock |
Transparente
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
10256343 | 0,2313 € - 0,5112 € | 4039 En stock |
Transparente
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
0,4232 € - 0,9356 € | 921 En stock |
Transparente
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||||||
10272954 | 0,251 € - 0,2641 € | 14355 En stock |
Transparente
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
1,32 € - 1,3894 € | En producción |
Negro
|
2.795 in
71.0 mm
|
||||||||
0,1551 € - 0,3427 € | 8010 En stock |
Transparente
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||||
0,327 € - 0,7235 € | 3200 En stock |
Transparente
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||||
0,1983 € - 0,4386 € | 6834 En stock |
Transparente
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
0,5992 € - 1,3246 € | 443 En stock |
Blanco
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar