Menu Search

Ventosa 50.0 mm Gancho de plástico PVC Transparente

This clear PVC suction cup is an ideal solution for setting up self-hanging displays, and includes a plastic hanging hook. Can easily be attached to clean, flat surfaces such as glass.
Referencia de Essentra:

10272961

Número de pieza del fabricante:

492733

3400 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
40 - 399 0,7558 €
400 - 1999 0,3599 €
2000 + 0,3419 €
Paquete estándar: 400

Solicitar en múltiplos de 40

Precio total:

30,23 €

40 x 0,7558 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Transparente
Diámetro de la copa 50.0 mm
Precio por pieza IVA incluido 0.7429 GBP
Grosor general 17.8 mm
Material completo Cloruro de polivinilo
Método para colgar Plastic Hook
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros