Menu Search

Tuercas ciegas - Nylon

En stock

Las tuercas ciegas son ideales para tapar y proteger un perno o tornillo protuberante en su aplicación.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
34 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia entre llaves Color Altura general Compra
0,1943 € - 0,2048 € En producción
M5
8.0 mm
Negro
10.0 mm
0,5706 € - 0,5998 € 94 En stock
M10
17.0 mm
Negro
18.0 mm
0,2874 € - 0,3031 € 36 En stock
M6
10.0 mm
Negro
12.0 mm
0,8798 € - 0,9258 € 113 En stock
M12
19.0 mm
Natural
22.0 mm
0,232 € - 0,2445 € 346 En stock
M3
5.5 mm
Negro
6.0 mm
0,3459 € - 0,3637 € 966 En stock
M8
13.0 mm
Negro
15.0 mm
0,3459 € - 0,3637 € 786 En stock
M8
13.0 mm
Natural
15.0 mm
0,8798 € - 0,9258 € 94 En stock
M12
19.0 mm
Negro
22.0 mm
0,1122 € - 0,118 € 8000 En stock
8-32
8.4 mm
Natural
9.5 mm
0,1235 € - 0,13 € 1955 En stock
M5
8.0 mm
Natural
10.0 mm
0,1194 € - 0,1257 € 2840 En stock
M4
7.0 mm
Natural
8.0 mm
0,2089 € - 0,2199 € 2000 En stock
M8
13.0 mm
Natural
15.0 mm
0,1246 € - 0,1312 € 2910 En stock
M6
10.0 mm
Natural
12.0 mm
0,0881 € - 0,1087 € 2000 En stock
5/16-18
12.7 mm
Natural
13.5 mm
  • de 2
Negro PA Abovedadas Hexagonal Tuerca de capuchón - Medida de la rosca M3; Distancia entre llaves 5.5 mm | 0.217 in; Altura general 6.0 mm | 0.236 in

10180464

Rango de precios
0,2296 € - 0,2181 €

Niveles de existencias
174 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Negro
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
  • Forma de la tuerca
    Hexagonal
Negro PA Abovedadas Hexagonal Tuerca de capuchón - Medida de la rosca M5; Distancia entre llaves 8.0 mm | 0.315 in; Altura general 10.0 mm | 0.394 in

10060728

Rango de precios
0,1108 € - 0,1052 €

Niveles de existencias
7097 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
  • Forma de la tuerca
    Hexagonal
Natural PA Con posición de reposo y bloqueo Hexagonal Tuerca de capuchón - Medida de la rosca M5x.8; Distancia entre llaves 10.0 mm | 0.394 in; Altura general 10.0 mm | 0.394 in

10179895

Rango de precios
0,1678 € - 0,1594 €

Niveles de existencias
2951 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Forma de la tuerca
    Locking Dome
  • Forma de la tuerca
    Hexagonal
Natural PA Con posición de reposo y bloqueo Hexagonal Tuerca de capuchón - Medida de la rosca M6x1; Distancia entre llaves 12.0 mm | 0.472 in; Altura general 12.0 mm | 0.472 in

10179901

Rango de precios
0,1826 € - 0,1734 €

Niveles de existencias
2643 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
  • Forma de la tuerca
    Locking Dome
  • Forma de la tuerca
    Hexagonal
Natural PA Abovedadas Hexagonal Tuerca de capuchón - Medida de la rosca M5; Distancia entre llaves 8.0 mm | 0.315 in; Altura general 10.0 mm | 0.394 in

10060711

Rango de precios
0,0812 € - 0,0771 €

Niveles de existencias
158 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
  • Forma de la tuerca
    Hexagonal
Natural PA Abovedadas Hexagonal Tuerca de capuchón - Medida de la rosca M3; Distancia entre llaves 5.5 mm | 0.217 in; Altura general 6.0 mm | 0.236 in

10180457

Rango de precios
0,1743 € - 0,1655 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
  • Forma de la tuerca
    Hexagonal
Natural PA Abovedadas Hexagonal Tuerca de capuchón - Medida de la rosca M8; Distancia entre llaves 13.0 mm | 0.512 in; Altura general 15.0 mm | 0.591 in

10060780

Rango de precios
0,1034 € - 0,0983 €

Niveles de existencias
989 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
  • Forma de la tuerca
    Hexagonal
Natural PA Abovedadas Hexagonal Tuerca de capuchón - Medida de la rosca M12; Distancia entre llaves 19.0 mm | 0.748 in; Altura general 22.0 mm | 0.866 in

10060896

Rango de precios
0,2545 € - 0,2418 €

Niveles de existencias
1173 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Natural
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
  • Forma de la tuerca
    Hexagonal
Natural PA Abovedadas Hexagonal Tuerca de capuchón - Medida de la rosca M5; Distancia entre llaves 8.0 mm | 0.315 in; Altura general 10.0 mm | 0.394 in

10326619

Rango de precios
0,2048 € - 0,1943 €

Niveles de existencias
6096 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
  • Forma de la tuerca
    Hexagonal
Natural Nylon Abovedadas Hexagonal Tuerca de capuchón - Medida de la rosca M6; Distancia entre llaves 10.0 mm | 0.394 in; Altura general 12.0 mm | 0.472 in

10060742

Rango de precios
0,1051 € - 0,0999 €

Niveles de existencias
7038 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
  • Forma de la tuerca
    Hexagonal
Natural Nylon Abovedadas Hexagonal Tuerca de capuchón - Medida de la rosca M10; Distancia entre llaves 17.0 mm | 0.669 in; Altura general 18.0 mm | 0.709 in

10060834

Rango de precios
0,1729 € - 0,1642 €

Niveles de existencias
4267 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    17.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
  • Forma de la tuerca
    Hexagonal
Natural PA Abovedadas Hexagonal Tuerca de capuchón - Medida de la rosca M3; Distancia entre llaves 5.5 mm | 0.217 in; Altura general 6.5 mm | 0.256 in

10326572

Rango de precios
0,1755 € - 0,1668 €

Niveles de existencias
8625 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Natural
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
  • Forma de la tuerca
    Hexagonal
Natural PA Abovedadas Hexagonal Tuerca de capuchón - Medida de la rosca M10; Distancia entre llaves 17.0 mm | 0.669 in; Altura general 18.0 mm | 0.709 in

10326688

Rango de precios
0,5998 € - 0,5706 €

Niveles de existencias
604 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    17.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Natural
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
  • Forma de la tuerca
    Hexagonal
Tuerca de capuchón M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon

10060797

Rango de precios
0,1146 € - 0,1089 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
  • Forma de la tuerca
    Hexagonal
Negro PA Abovedadas Hexagonal Tuerca de capuchón - Medida de la rosca M12; Distancia entre llaves 19.0 mm | 0.748 in; Altura general 22.0 mm | 0.866 in

10060919

Rango de precios
0,2213 € - 0,2103 €

Niveles de existencias
2344 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
  • Forma de la tuerca
    Hexagonal
Natural PA Abovedadas Hexagonal Tuerca de capuchón - Medida de la rosca M6; Distancia entre llaves 10.0 mm | 0.394 in; Altura general 12.0 mm | 0.472 in

10326640

Rango de precios
0,3031 € - 0,2874 €

Niveles de existencias
3896 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
  • Forma de la tuerca
    Hexagonal
Negro PA Abovedadas Hexagonal Tuerca de capuchón - Medida de la rosca M6; Distancia entre llaves 10.0 mm | 0.394 in; Altura general 12.0 mm | 0.472 in

10060759

Rango de precios
0,1076 € - 0,1022 €

Niveles de existencias
2403 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
  • Forma de la tuerca
    Hexagonal
Negro PA Abovedadas Hexagonal Tuerca de capuchón - Medida de la rosca M10; Distancia entre llaves 17.0 mm | 0.669 in; Altura general 18.0 mm | 0.709 in

10060858

Rango de precios
0,1351 € - 0,1284 €

Niveles de existencias
744 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    17.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
  • Forma de la tuerca
    Hexagonal
Natural PA Abovedadas Hexagonal Tuerca de capuchón - Medida de la rosca M4; Distancia entre llaves 7.0 mm | 0.276 in; Altura general 8.0 mm | 0.315 in

10326596

Rango de precios
0,1893 € - 0,1801 €

Niveles de existencias
19919 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
  • Forma de la tuerca
    Hexagonal
Negro PA Abovedadas Hexagonal Tuerca de capuchón - Medida de la rosca M4; Distancia entre llaves 7.0 mm | 0.276 in; Altura general 8.0 mm | 0.315 in

10326602

Rango de precios
0,2102 € - 0,1998 €

Niveles de existencias
7441 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Negro
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
  • Forma de la tuerca
    Hexagonal
Negro PA Abovedadas Hexagonal Tuerca de capuchón - Medida de la rosca M5; Distancia entre llaves 8.0 mm | 0.315 in; Altura general 10.0 mm | 0.394 in

10326633

Rango de precios
0,2048 € - 0,1943 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
  • Forma de la tuerca
    Hexagonal
Negro PA Abovedadas Hexagonal Tuerca de capuchón - Medida de la rosca M10; Distancia entre llaves 17.0 mm | 0.669 in; Altura general 18.0 mm | 0.709 in

10326695

Rango de precios
0,5998 € - 0,5706 €

Niveles de existencias
94 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    17.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
  • Forma de la tuerca
    Hexagonal
Negro PA Abovedadas Hexagonal Tuerca de capuchón - Medida de la rosca M6; Distancia entre llaves 10.0 mm | 0.394 in; Altura general 12.0 mm | 0.472 in

10326657

Rango de precios
0,3031 € - 0,2874 €

Niveles de existencias
36 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
  • Forma de la tuerca
    Hexagonal
Natural Nylon Abovedadas Hexagonal Tuerca de capuchón - Medida de la rosca M12; Distancia entre llaves 19.0 mm | 0.748 in; Altura general 22.0 mm | 0.866 in

10326701

Rango de precios
0,9258 € - 0,8798 €

Niveles de existencias
113 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Natural
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
  • Forma de la tuerca
    Hexagonal
Negro PA Abovedadas Hexagonal Tuerca de capuchón - Medida de la rosca M3; Distancia entre llaves 5.5 mm | 0.217 in; Altura general 6.0 mm | 0.236 in

10326589

Rango de precios
0,2445 € - 0,232 €

Niveles de existencias
346 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Color
    Negro
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
  • Forma de la tuerca
    Hexagonal
Negro PA Abovedadas Hexagonal Tuerca de capuchón - Medida de la rosca M8; Distancia entre llaves 13.0 mm | 0.512 in; Altura general 15.0 mm | 0.591 in

10326671

Rango de precios
0,3637 € - 0,3459 €

Niveles de existencias
966 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
  • Forma de la tuerca
    Hexagonal
Natural Nylon Hexagonal Hexagonal Tuerca de capuchón - Medida de la rosca M8; Distancia entre llaves 13.0 mm | 0.512 in; Altura general 15.0 mm | 0.591 in

10326664

Rango de precios
0,3637 € - 0,3459 €

Niveles de existencias
786 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
  • Forma de la tuerca
    Hexagonal
Negro Nylon Abovedadas Hexagonal Tuerca de capuchón - Medida de la rosca M12; Distancia entre llaves 19.0 mm | 0.748 in; Altura general 22.0 mm | 0.866 in

10326718

Rango de precios
0,9258 € - 0,8798 €

Niveles de existencias
94 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
  • Forma de la tuerca
    Hexagonal
Natural PA Abovedadas Hexagonal Tuerca de capuchón - Medida de la rosca 8-32; Distancia entre llaves 8.4 mm | 0.331 in; Altura general 9.5 mm | 0.374 in

10326220

Rango de precios
0,118 € - 0,1122 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.4 mm
  • Medida de la rosca
    8-32
  • Color
    Natural
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
  • Forma de la tuerca
    Hexagonal
Tuerca de capuchón Natural M5 10.0 mm Nylon

10325483

Rango de precios
0,13 € - 0,1235 €

Niveles de existencias
1955 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Natural
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
  • Forma de la tuerca
    Hexagonal
Tuerca de capuchón M4 7.0 mm 8.0 mm Nylon

10325476

Rango de precios
0,1257 € - 0,1194 €

Niveles de existencias
2840 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Natural
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
  • Forma de la tuerca
    Hexagonal
Tuerca de capuchón M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon

10325506

Rango de precios
0,2199 € - 0,2089 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Natural
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
  • Forma de la tuerca
    Hexagonal
Tuerca de capuchón M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon

10325490

Rango de precios
0,1312 € - 0,1246 €

Niveles de existencias
2910 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Natural
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
  • Forma de la tuerca
    Hexagonal
Tuerca de capuchón 5/16-18 12.7 mm 13.5 mm Nylon

10326831

Rango de precios
0,1087 € - 0,0881 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    12.7 mm
  • Medida de la rosca
    5/16-18
  • Color
    Natural
  • Forma de la tuerca
    Abovedadas
  • Forma de la tuerca
    Hexagonal