Las tuercas ciegas son ideales para tapar y proteger un perno o tornillo protuberante en su aplicación.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Distancia entre llaves | Color | Altura general | Compra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2181 € - 0,2296 € | 174 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Negro
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||
0,0771 € - 0,0812 € | 158 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
0,1052 € - 0,1108 € | 7097 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Negro
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
10180457 | 0,1655 € - 0,1743 € | 1000 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
0,0983 € - 0,1034 € | 989 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Natural
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
0,2418 € - 0,2545 € | 1173 En stock |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Natural
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
0,1943 € - 0,2048 € | 6096 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
0,0999 € - 0,1051 € | 7038 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natural
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
0,1642 € - 0,1729 € | 4267 En stock |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Natural
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||
0,1668 € - 0,1755 € | 8625 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
0.256 in
6.5 mm
|
||||||
0,5706 € - 0,5998 € | 604 En stock |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Natural
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||
0,1089 € - 0,1146 € | En producción |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Negro
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
0,2103 € - 0,2213 € | 2344 En stock |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Negro
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
0,2874 € - 0,3031 € | 3896 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natural
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
0,1022 € - 0,1076 € | 2403 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negro
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
0,1284 € - 0,1351 € | 744 En stock |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Negro
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||
0,1801 € - 0,1893 € | 19919 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natural
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
0,1998 € - 0,2102 € | 7441 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Negro
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
0,1594 € - 0,1678 € | 2951 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
0,1734 € - 0,1826 € | 2643 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natural
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar