Menu Search

Tuerca de capuchón con cierre M6 x 1.0 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

Esta tuerca abovedada con capuchón de bloqueo está fabricada en nylon natural y se utiliza en aplicaciones en las que se requiere que la tuerca tenga resistencia eléctrica, química y térmica, así como un acabado estético.
Referencia de Essentra:

10179901

Número de pieza del fabricante:

05M060100LCN

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1932 €
5000 + 0,1834 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

193,20 €

1000 x 0,1932 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Distancia entre llaves 10.0 mm
Medida de la rosca M6 x 1.0
Color Natural
Código de material 3926909790
Forma de la tuerca Con posición de reposo y bloqueo
Forma de la tuerca Hexagonal

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros