Menu Search

Rueda manual 40.0 mm Hembra M8 PA Natural

Stainless Steel 304 Female Thread M8 Knob features 6 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Referencia de Essentra:

10633946

Número de pieza del fabricante:

279400841553

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 26,6564 €
5 + 25,3277 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

26,66 €

1 x 26,6564 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8
Altura del pomo 24.0 mm
Altura general 24.0 mm
Longitud de la rosca 8.2 mm
Color Natural
Estilo de fijación Roscado
Código de material 3926909790
Diámetro general 40.0 mm
Número de lóbulos 7
Diámetro del pomo 40.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros