10641118
279085041553
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 44,4033 € |
| 5 + | 42,1682 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Medida de la rosca | M8 |
|---|---|
| Altura del pomo | 31.2 mm |
| Altura del pomo | 1.228 in |
| Altura general | 31.2 mm |
| Altura general | 1.228 in |
| Longitud de la rosca | 10.0 mm |
| Longitud de la rosca | 0.394 in |
| Color | Natural |
| Estilo de fijación | Roscado |
| Código de material | 3926909790 |
| Diámetro general | 50.0 mm |
| Diámetro general | 1.969 in |
| Número de lóbulos | 7 |
| Diámetro del pomo | 50.0 mm |
| Diámetro del pomo | 1.969 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar