10188736
1219072
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 22,0729 € |
| 10 - 49 | 10,5163 € |
| 50 + | 9,991 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Medida de la rosca | M10 |
|---|---|
| Altura del pomo | 30.0 mm |
| Altura del pomo | 1.181 in |
| Altura general | 1.181 in |
| Altura general | 30.0 mm |
| Longitud de la rosca | 0.906 in |
| Longitud de la rosca | 23.0 mm |
| Color | Negro |
| Estilo de fijación | Orificio de paso roscado H6 |
| Código de material | 3926300090 |
| Diámetro general | 61.0 mm |
| Diámetro general | 2.402 in |
| Número de lóbulos | 6 |
| Diámetro del pomo | 2.402 in |
| Diámetro del pomo | 61.0 mm |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar