Los tiradores y pomos de lóbulo hembra disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Número de lóbulos | Medida de la rosca | Color | Material del pomo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0255 € - 13,3385 € | 372 En stock |
|
4
|
M12
|
Negro
|
Fenólico
|
||
| 29,5671 € - 31,1282 € | 183 En stock |
|
4
|
M16
|
Negro
|
Fenólico
|
||
| 4,9017 € - 10,8345 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Negro
|
Fenólico
|
||
| 13,9256 € - 14,6569 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Gris
|
Acero inoxidable
|
||
| 14,3788 € - 15,141 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Gris
|
Acero inoxidable
|
||
| 20,291 € - 21,3519 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Plata
|
Aluminio
|
||
| 17,1392 € - 18,0353 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.756 in
70.0 mm
|
5
|
M12
|
Plata
|
Aluminio
|
||
| 21,527 € - 22,66 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
M6
|
Gris
|
Acero inoxidable
|
||
| 12,4836 € - 13,1428 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Plata
|
Aluminio
|
||
| 40,7983 € - 42,951 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
3
|
M10
|
Gris
|
Acero inoxidable
|
||
| 15,4355 € - 16,2479 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M10
|
Plata
|
Aluminio
|
||
| 44,0016 € - 46,3191 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
3
|
M10
|
Gris
|
Acero inoxidable
|
||
| 18,2722 € - 19,2404 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Gris
|
Acero inoxidable
|
||
| 18,9932 € - 20,0026 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Gris
|
Acero inoxidable
|
||
| 18,6409 € - 19,6221 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.48 in
63.0 mm
|
4
|
M12
|
Plata
|
Aluminio
|
||
| 13,3972 € - 14,1027 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Plata
|
Aluminio
|
||
| 27,295 € - 28,7305 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.15 in
80.0 mm
|
4
|
M16
|
Plata
|
Aluminio
|
||
| 26,677 € - 28,0778 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M8
|
Natural
|
Aluminio
|
||
| 43,2291 € - 45,5054 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
7
|
M10
|
Plata
|
Acero inoxidable
|
||
| 26,677 € - 28,0778 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M9
|
Natural
|
Aluminio
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar