Menu Search

Rueda manual 50.0 mm M10 10.0 mm Acero inoxidable Plata

Natural M10 Stainless Steel Knob with 5 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Referencia de Essentra:

10367315

Número de pieza del fabricante:

279105041553

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 45,5054 €
5 + 43,2291 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

45,51 €

1 x 45,5054 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M10
Altura del pomo 31.2 mm
Altura general 31.2 mm
Longitud de la rosca 10.0 mm
Color Plata
Estilo de fijación Roscado
Código de material 3926909790
Diámetro general 50.0 mm
Número de lóbulos 7
Diámetro del pomo 50.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros