Menu Search

Rueda manual 50.0 mm Hembra M8 PA Natural

El pomo de acero inoxidable 304 con rosca hembra M8 cuenta con 5 lóbulos para ofrecer un excelente agarre y comodidad durante el ajuste.
Referencia de Essentra:

10629215

Número de pieza del fabricante:

278085032144

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 28,0778 €
5 + 26,677 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

28,08 €

1 x 28,0778 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8
Altura del pomo 31.0 mm
Altura general 31.0 mm
Longitud de la rosca 9.8 mm
Color Natural
Estilo de fijación Roscado
Código de material 7616100099
Diámetro general 50.0 mm
Número de lóbulos 5
Diámetro del pomo 50.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros