10501610
1504714
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 20,0026 € |
| 5 + | 18,9932 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Medida de la rosca | M12 |
|---|---|
| Altura general | 37.5 mm |
| Altura general | 1.476 in |
| Longitud de la rosca | 30.0 mm |
| Longitud de la rosca | 1.181 in |
| Color | Gris |
| Estilo de fijación | Roscado |
| Código de material | 8302490091 |
| Diámetro general | 2.362 in |
| Diámetro general | 60.0 mm |
| Número de lóbulos | 5 |
| Diámetro del pomo | 2.362 in |
| Diámetro del pomo | 60.0 mm |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar