10503386
1504891
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 15 - 74 | 16,2479 € |
| 75 + | 15,4355 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Medida de la rosca | M10 |
|---|---|
| Altura general | 1.26 in |
| Altura general | 32.0 mm |
| Longitud de la rosca | 0.709 in |
| Longitud de la rosca | 18.0 mm |
| Color | Plata |
| Estilo de fijación | Roscado |
| Código de material | 7616999010 |
| Diámetro general | 50.0 mm |
| Diámetro general | 1.969 in |
| Número de lóbulos | 4 |
| Diámetro del pomo | 50.0 mm |
| Diámetro del pomo | 1.969 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar