Menu Search

Rueda manual 50.0 mm Hembra M9 PA Natural

Solid Stainless Steel 304 Knob with a Female Thread and 5 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Referencia de Essentra:

10640289

Número de pieza del fabricante:

278508032144

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 28,0778 €
5 + 26,677 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

28,08 €

1 x 28,0778 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M9
Altura del pomo 30.0 mm
Altura general 30.0 mm
Longitud de la rosca 9.8 mm
Color Natural
Estilo de fijación Roscado
Código de material 3926909790
Diámetro general 50.0 mm
Número de lóbulos 5
Diámetro del pomo 50.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros