Menu Search

Rueda manual 80.0 mm M16 28.0 mm Aluminio Plata

Referencia de Essentra:

10503423

Número de pieza del fabricante:

1504895

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
8 - 39 28,7305 €
40 + 27,295 €
Paquete estándar: 8

Solicitar en múltiplos de 8

Precio total:

229,84 €

8 x 28,7305 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M16
Altura general 50.0 mm
Longitud de la rosca 28.0 mm
Color Plata
Estilo de fijación Roscado
Código de material 7616999010
Diámetro general 80.0 mm
Número de lóbulos 4
Diámetro del pomo 80.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros