Menu Search

Tapones protectores paralelos

En stock

Los tapones protectores paralelos son tapones de uso general que se utilizan para proteger una variedad de aplicaciones.

La gama de elastómeros termoplásticos se recomienda para aplicaciones donde se requiera resistencia al ácido. La gama de PVC es muy resistente al agrietamiento y, por tanto, ideal para aplicaciones roscadas. La gama de vinilo verde funciona bien con aplicaciones donde haya presencia de aceites y grasas.

Presenta un diseño de pared paralela o recta que garantiza un ajuste seguro y firme al tiempo que evita la entrada de contaminantes, polvo o residuos, daños, corrosión o humedad durante el almacenamiento y el envío.

  • El diseño paralelo garantiza un ajuste seguro y firme al tiempo que evita la entrada de contaminantes o residuos y la corrosión durante el almacenamiento y el envío.
  • Fáciles de instalar y extraer, y proporcionan un acabado limpio.
  • Adecuados para varias aplicaciones, incluyendo de automoción, de fabricación y comerciales.
Material: TPE, GTP, TPE/TPV, PEBD, TPE - PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinilo Color: Negro, Rojo, Natural, Verde Código De La Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - De alta resistencia
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
490 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Color Material Dirección de arrastre d H Tipo Compra
0,1488 € - 0,3291 € 14050 En stock
27.0 mm
Negro
PVC
17.0 mm
12.5
0,0622 € - 0,1376 € 3830 En stock
12.0 mm
Negro
PVC
6.0 mm
10.5
0,0833 € - 0,1839 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.5 mm
Natural
LDPE - PIR
23.5 mm
7.5
0,3573 € - 0,3761 € 2132 En stock
82.5 mm
Natural
PEBD
73.6 mm
8.7
4 - De alta resistencia
0,142 € - 0,1496 € 8300 En stock
30.6 mm
Natural
PEBD
26.6 mm
8.5
4 - De alta resistencia
1,0587 € - 1,1142 € 293 En stock
113.8 mm
Natural
PEBD
101.8 mm
9.0
4 - De alta resistencia
0,2314 € - 0,2435 € 1493 En stock
46.4 mm
Natural
PEBD
42.6 mm
5.8
4 - De alta resistencia
0,4034 € - 0,4245 € 500 En stock
90.2 mm
Natural
PEBD
81.2 mm
8.7
4 - De alta resistencia
0,3519 € - 0,3704 € 4239 En stock
52.7 mm
Natural
PEBD
46.1 mm
8.5
4 - De alta resistencia
0,2828 € - 0,2977 € 11235 En stock
60.0 mm
Natural
PEBD
51.1 mm
10.2
4 - De alta resistencia
0,1665 € - 0,1752 € 3645 En stock
43.1 mm
Natural
PEBD
39.1 mm
8.5
4 - De alta resistencia
0,0435 € - 0,0963 € 1000 En stock
7.0 mm
Negro
TPE/TPV – PIR
No Tab
3.2 mm
7.5
5
0,1461 € - 0,1539 € 21163 En stock
35.8 mm
Natural
PEBD
31.8 mm
8.5
4 - De alta resistencia
0,2841 € - 0,2992 € 2571 En stock
46.2 mm
Natural
PEBD
39.5 mm
8.8
4 - De alta resistencia
0,138 € - 0,1453 € 2109 En stock
52.0 mm
Natural
PEBD
47.0 mm
10.0
4 - De alta resistencia
0,2531 € - 0,5594 € 170 En stock
38.0 mm
Negro
PVC
28.0 mm
14.5
0,1461 € - 0,1539 € 4679 En stock
35.5 mm
Natural
PEBD
31.4 mm
8.5
4 - De alta resistencia
0,3072 € - 0,3234 € 2508 En stock
67.0 mm
Natural
PEBD
58.2 mm
8.7
4 - De alta resistencia
0,2798 € - 0,2947 € Solicite el plazo de entrega aquí
54.0 mm
Natural
PEBD
40.5 mm
9.6
0,5063 € - 0,533 € 22 En stock
75.2 mm
Natural
PEBD
66.2 mm
8.7
4 - De alta resistencia
  • de 25
Tapón antimusgo 17.0 mm 27.0 mm 12.5 mm PVC Negro

10086124

Rango de precios
0,3291 € - 0,1488 €

Niveles de existencias
14050 En stock
Atributos
  • D
    27.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Material
    PVC
Tapón antimusgo 6.0 mm 12.0 mm 10.5 mm PVC Negro

10086018

Rango de precios
0,1376 € - 0,0622 €

Niveles de existencias
3830 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    3.1 mm
  • Material
    PVC
Tapón protector paralelo 23.5 mm 27.5 mm 7.5 mm LDPE - PIR Natural

10084038

Rango de precios
0,1839 € - 0,0833 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    27.5 mm
  • d
    23.5 mm
  • ID
    21.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Color
    Natural
Tapón protector paralelo 73.6 mm 83.0 mm 8.7 mm PEBD Natural

10258491

Rango de precios
0,3761 € - 0,3573 €

Niveles de existencias
2132 En stock
Atributos
  • D
    82.5 mm
  • d
    73.6 mm
  • ID
    71.8 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
Tapón protector paralelo 26.6 mm 30.6 mm 8.5 mm PEBD Natural

10258316

Rango de precios
0,1496 € - 0,142 €

Niveles de existencias
8300 En stock
Atributos
  • D
    30.6 mm
  • d
    26.6 mm
  • ID
    24.7 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
Tapón protector paralelo 101.8 mm 113.8 mm 9.0 mm PEBD Natural

10258538

Rango de precios
1,1142 € - 1,0587 €

Niveles de existencias
293 En stock
Atributos
  • D
    113.8 mm
  • d
    101.8 mm
  • ID
    99.5 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
Tapón protector paralelo 42.6 mm 46.4 mm 5.8 mm PEBD Natural

10258422

Rango de precios
0,2435 € - 0,2314 €

Niveles de existencias
1493 En stock
Atributos
  • D
    46.4 mm
  • d
    42.6 mm
  • ID
    41.4 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
Tapón protector paralelo 81.2 mm 90.2 mm 8.7 mm PEBD Natural

10258507

Rango de precios
0,4245 € - 0,4034 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • D
    90.2 mm
  • d
    81.2 mm
  • ID
    79.4 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
Tapón protector paralelo 46.1 mm 52.7 mm 8.5 mm PEBD Natural

10258439

Rango de precios
0,3704 € - 0,3519 €

Niveles de existencias
4239 En stock
Atributos
  • D
    52.7 mm
  • d
    46.1 mm
  • ID
    44.5 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
Tapón protector paralelo 51.1 mm 60.0 mm 10.2 mm PEBD Natural

10258453

Rango de precios
0,2977 € - 0,2828 €

Niveles de existencias
11235 En stock
Atributos
  • D
    60.0 mm
  • d
    51.1 mm
  • ID
    49.5 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
Tapón protector paralelo 39.1 mm 43.1 mm 8.5 mm PEBD Natural

10258385

Rango de precios
0,1752 € - 0,1665 €

Niveles de existencias
3645 En stock
Atributos
  • D
    43.1 mm
  • d
    39.1 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
Tapón antimusgo 3.2 mm 7.0 mm 7.5 mm TPE/TPV – PIR Negro

10092095

Rango de precios
0,0963 € - 0,0435 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • D
    7.0 mm
  • d
    3.2 mm
  • H
    8.6 mm
  • ID
    1.6 mm
  • Material
    TPE/TPV – PIR
Tapón protector paralelo 31.8 mm 35.8 mm 8.5 mm PEBD Natural

10258354

Rango de precios
0,1539 € - 0,1461 €

Niveles de existencias
21163 En stock
Atributos
  • D
    35.8 mm
  • d
    31.8 mm
  • ID
    30.2 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
Tapón protector paralelo 39.5 mm 46.2 mm 8.8 mm PEBD Natural

10258392

Rango de precios
0,2992 € - 0,2841 €

Niveles de existencias
2571 En stock
Atributos
  • D
    46.2 mm
  • d
    39.5 mm
  • ID
    38.0 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
Tapón protector paralelo 47.0 mm 52.0 mm 10.0 mm PEBD Natural

10103296

Rango de precios
0,1453 € - 0,138 €

Niveles de existencias
2109 En stock
Atributos
  • D
    52.0 mm
  • d
    47.0 mm
  • ID
    45.5 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
Tapón antimusgo 28.0 mm 38.0 mm 14.5 mm PVC Negro

10086230

Rango de precios
0,5594 € - 0,2531 €

Niveles de existencias
170 En stock
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • d
    28.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • ID
    25.2 mm
  • Material
    PVC
Tapón protector paralelo 31.4 mm 35.5 mm 8.5 mm PEBD Natural

10258347

Rango de precios
0,1539 € - 0,1461 €

Niveles de existencias
4679 En stock
Atributos
  • D
    35.5 mm
  • d
    31.4 mm
  • ID
    30.2 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
Tapón protector paralelo 58.2 mm 67.0 mm 8.7 mm PEBD Natural

10258460

Rango de precios
0,3234 € - 0,3072 €

Niveles de existencias
2508 En stock
Atributos
  • D
    67.0 mm
  • d
    58.2 mm
  • ID
    56.5 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
Tapón protector paralelo 40.5 mm 54.0 mm 9.6 mm PEBD Natural

10258446

Rango de precios
0,2947 € - 0,2798 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    54.0 mm
  • d
    40.5 mm
  • ID
    38.3 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural
Tapón protector paralelo 66.2 mm 75.2 mm 8.7 mm PEBD Natural

10258484

Rango de precios
0,533 € - 0,5063 €

Niveles de existencias
22 En stock
Atributos
  • D
    75.2 mm
  • d
    66.2 mm
  • ID
    64.6 mm
  • Material
    PEBD
  • Color
    Natural