Menu Search

Tapón antimusgo 16.0 mm 24.0 mm 12.5 mm TPE/TPV - PIR Negro

Este tapón Moss está fabricado en termoplástico negro (TPE/TPV) y puede soportar temperaturas de funcionamiento de hasta 95 ºC. El material es resistente a los ácidos, lo que permite utilizar el tapón con brida en diversas aplicaciones, como el enmascaramiento de roscas y la protección general.
Referencia de Essentra:

10083215

Número de pieza del fabricante:

12060

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
600 - 5999 0,6545 €
6000 - 29999 0,3116 €
30000 + 0,296 €
Paquete estándar: 6000

Solicitar en múltiplos de 600

Precio total:

392,70 €

600 x 0,6545 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 24.0 mm
d 16.0 mm
H 12.5 mm
ID 12.9 mm
Material TPE/TPV - PIR
Color Negro
Dirección de arrastre No Tab
Tipo 5
Código de material 3926909790
Recycled Content Percentage % 100%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros