Menu Search

Tapón protector paralelo 18.0 mm 22.0 mm 7.3 mm LDPE - PIR Natural

Este tapón paralelo de PEBD natural se utiliza como tapón de protección de uso general, por lo que es ideal para proteger de la suciedad y la corrosión durante el almacenamiento y el transporte. El pequeño reborde permite agarrarlo con los dedos para facilitar su extracción de un ajuste apretado.
Referencia de Essentra:

10083925

Número de pieza del fabricante:

12176

7500 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,1298 €
5000 - 24999 0,0618 €
25000 + 0,0587 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

64,90 €

500 x 0,1298 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 22.0 mm
d 18.0 mm
ID 16.0 mm
Material LDPE - PIR
Color Natural
Código de material 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros