Menu Search

Tapón antimusgo 19.0 mm 29.0 mm 12.5 mm TPE/TPV – PIR Negro

Este tapón Moss está fabricado en termoplástico negro (TPE/TPV) y puede soportar temperaturas de funcionamiento de hasta 95 ºC. El material es resistente a los ácidos, lo que permite utilizar el tapón con brida en diversas aplicaciones, como el enmascaramiento de roscas y la protección general.
Referencia de Essentra:

10083246

Número de pieza del fabricante:

12063

208800 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
400 - 3999 0,7719 €
4000 - 19999 0,3675 €
20000 + 0,3491 €
Paquete estándar: 4000

Solicitar en múltiplos de 400

Precio total:

308,76 €

400 x 0,7719 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 29.0 mm
d 19.0 mm
H 12.5 mm
ID 16.1 mm
Material TPE/TPV – PIR
Color Negro
Dirección de arrastre No Tab
Tipo 5
Código de material 3923509000
Recycled Content Percentage % 100%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros