Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones protectores paralelos son tapones de uso general que se utilizan para proteger una variedad de aplicaciones.
La gama de elastómeros termoplásticos se recomienda para aplicaciones donde se requiera resistencia al ácido. La gama de PVC es muy resistente al agrietamiento y, por tanto, ideal para aplicaciones roscadas. La gama de vinilo verde funciona bien con aplicaciones donde haya presencia de aceites y grasas.
Presenta un diseño de pared paralela o recta que garantiza un ajuste seguro y firme al tiempo que evita la entrada de contaminantes, polvo o residuos, daños, corrosión o humedad durante el almacenamiento y el envío.
Material: TPE, GTP, TPE/TPV, PEBD, TPE - PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinilo Color: Negro, Rojo, Natural, Verde Código De La Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Color | Material | Dirección de arrastre | d | H | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0136 € - 0,0211 € | 15000 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Rojo
|
PEBD
|
No Tab
|
0.748 in
19.0 mm
|
10.0
|
4
|
||
| 0,4668 € - 0,7261 € | 45 En stock |
6.89 in
175.0 mm
|
Natural
|
PEBD
|
No Tab
|
6.654 in
169.0 mm
|
12.0
|
4
|
||
| 0,8686 € - 1,3511 € | 30 En stock |
8.661 in
220.0 mm
|
Natural
|
PEBD
|
No Tab
|
8.189 in
208.0 mm
|
15.0
|
4
|
||
| 0,2219 € - 0,3452 € | 100 En stock |
4.39 in
111.5 mm
|
Natural
|
PEBD
|
No Tab
|
4.252 in
108.0 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,1312 € - 0,2041 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.89 in
48.0 mm
|
Rojo
|
PEBD
|
Lateral
|
1.614 in
41.0 mm
|
10.2
|
3
|
||
| 0,2064 € - 0,3211 € | 65 En stock |
4.193 in
106.5 mm
|
Natural
|
PEBD
|
No Tab
|
4.094 in
104.0 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 0,0208 € - 0,0324 € | 4500 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
Natural
|
PEBD
|
No Tab
|
0.807 in
20.5 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,0072 € - 0,0112 € | 10000 En stock |
0.413 in
10.5 mm
|
Natural
|
PEBD
|
No Tab
|
0.295 in
7.5 mm
|
6.5
|
4
|
||
| 0,0315 € - 0,049 € | 2500 En stock |
1.28 in
32.5 mm
|
Natural
|
PEBD
|
No Tab
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,2064 € - 0,3211 € | 90 En stock |
3.504 in
89.0 mm
|
Natural
|
PEBD
|
No Tab
|
3.406 in
86.5 mm
|
10.0
|
4
|
||
| 0,0142 € - 0,0222 € | 12000 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
Natural
|
PEBD
|
No Tab
|
0.768 in
19.5 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,0543 € - 0,0845 € | 5000 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
Natural
|
PEBD
|
No Tab
|
1.535 in
39.0 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,0136 € - 0,0211 € | 3000 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
Natural
|
PEBD
|
No Tab
|
0.728 in
18.5 mm
|
10.0
|
4
|
||
| 0,1519 € - 0,2363 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.484 in
88.5 mm
|
Natural
|
PEBD
|
No Tab
|
3.346 in
85.0 mm
|
9.5
|
4
|
||
| 0,013 € - 0,0203 € | 4000 En stock |
0.807 in
20.5 mm
|
Natural
|
PEBD
|
No Tab
|
0.669 in
17.0 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,0759 € - 0,1181 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.559 in
65.0 mm
|
Natural
|
PEBD
|
No Tab
|
2.283 in
58.0 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 0,0095 € - 0,0148 € | 36000 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
Natural
|
PEBD
|
No Tab
|
0.433 in
11.0 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,2742 € - 0,4265 € | 440 En stock |
4.882 in
124.0 mm
|
Natural
|
PEBD
|
No Tab
|
4.606 in
117.0 mm
|
12.0
|
4
|
||
| 0,0208 € - 0,0324 € | 4500 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
Natural
|
PEBD
|
No Tab
|
0.827 in
21.0 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 0,0095 € - 0,0148 € | 9000 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
Natural
|
PEBD
|
No Tab
|
0.453 in
11.5 mm
|
8.5
|
4
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar