Los tapones protectores paralelos son tapones de uso general que se utilizan para proteger una variedad de aplicaciones.
La gama de elastómeros termoplásticos se recomienda para aplicaciones donde se requiera resistencia al ácido. La gama de PVC es muy resistente al agrietamiento y, por tanto, ideal para aplicaciones roscadas. La gama de vinilo verde funciona bien con aplicaciones donde haya presencia de aceites y grasas.
Presenta un diseño de pared paralela o recta que garantiza un ajuste seguro y firme al tiempo que evita la entrada de contaminantes, polvo o residuos, daños, corrosión o humedad durante el almacenamiento y el envío.
Material: TPE, GTP, TPE/TPV, PEBD, TPE - PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinilo Color: Negro, Rojo, Natural, Verde Código De La Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Color | Material | Dirección de arrastre | d | H | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1461 € - 0,1539 € | 4679 En stock |
1.398 in
35.5 mm
|
Natural
|
PEBD
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,1665 € - 0,1752 € | 3645 En stock |
1.697 in
43.1 mm
|
Natural
|
PEBD
|
|
1.539 in
39.1 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,1133 € - 0,2504 € | 2360 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
Natural
|
PEBD
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,0552 € - 0,122 € | 2000 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 10083864 | 0,0293 € - 0,0649 € | 4500 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
Natural
|
PEBD
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
6.3
|
5
|
|
| 0,0563 € - 0,1244 € | 500 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
Natural
|
PEBD
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
6.3
|
4
|
||
| 0,0615 € - 0,1361 € | 4500 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
Natural
|
PEBD
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
7.3
|
4
|
||
| 0,0692 € - 0,1531 € | 6000 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Natural
|
PEBD
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
7.8
|
4
|
||
| 0,0852 € - 0,1884 € | 1000 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
Natural
|
PEBD
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
7.5
|
4
|
||
| 0,4548 € - 1,0052 € | 700 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
20.5
|
|
||
| 0,1155 € - 0,1216 € | 3677 En stock |
1.654 in
42.0 mm
|
Natural
|
PEBD
|
|
1.555 in
39.5 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 0,138 € - 0,1453 € | 2109 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
Natural
|
PEBD
|
|
1.85 in
47.0 mm
|
10.0
|
4
|
||
| 0,0855 € - 0,1891 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.122 in
28.5 mm
|
Natural
|
PEBD
|
|
0.965 in
24.5 mm
|
7.5
|
4
|
||
| 0,117 € - 0,2587 € | 1400 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
Natural
|
PEBD
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,2314 € - 0,2435 € | 1493 En stock |
1.827 in
46.4 mm
|
Natural
|
PEBD
|
|
1.677 in
42.6 mm
|
5.8
|
4
|
||
| 0,3072 € - 0,3234 € | 1008 En stock |
2.638 in
67.0 mm
|
Natural
|
PEBD
|
|
2.291 in
58.2 mm
|
8.7
|
4
|
||
| 0,4034 € - 0,4245 € | 500 En stock |
3.551 in
90.2 mm
|
Natural
|
PEBD
|
|
3.197 in
81.2 mm
|
8.7
|
4
|
||
| 1,072 € - 2,3696 € | 1150 En stock |
2.244 in
57.0 mm
|
Negro
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
1.85 in
47.0 mm
|
20.5
|
5
|
||
| 0,1055 € - 0,2333 € | 580 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,0507 € - 0,1122 € | 1000 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
10.5
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar