Menu Search

Tapones extraíbles de enmascaramiento

En stock

Los tapones de enmascaramiento se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados, ofreciendo resistencia a los productos químicos. La lengüeta facilita su instalación y extracción, garantizando un ajuste seguro que evita fugas o filtraciones. El material reutilizable permite múltiples usos, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes y ayudando a minimizar los residuos. Cn soportar temperaturas de hasta 250 C.Se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados.La lengüeta simplifica la colocación y la extracción, permitiendo una inserción suave y un ajuste firme.Se utilizan en el recubrimiento en polvo, el sellado, el montaje de automóviles y la producción electrónica. Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona Color: Negro, Transparente, Natural, Rojo, Gris, Blanco, Morado, Verde, Rosa, Naranja, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
125 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 Color Material h1 D Tipo Compra
0,1935 € - 0,2036 € 6686 En stock
2.4 mm
Natural
Silicona
15.9 mm
4.1 mm
0,2165 € - 0,2279 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.3 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
5.5 mm
0,1732 € - 0,1823 € 6779 En stock
1.3 mm
Natural
Silicona
17.8 mm
2.4 mm
0,3771 € - 0,4198 € 2950 En stock
6.4 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
11.9 mm
0,1909 € - 0,2008 € 14684 En stock
2.8 mm
Natural
Silicona
15.9 mm
5.0 mm
0,3196 € - 0,3363 € 353 En stock
4.0 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
10.2 mm
10249758 0,1854 € - 0,1951 € 22818 En stock
2.4 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
3.3 mm
0,1759 € - 0,1852 € 41000 En stock
1.6 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
2.8 mm
0,1813 € - 0,1909 € 7473 En stock
2.1 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
3.0 mm
0,1976 € - 0,2079 € 17160 En stock
2.1 mm
Natural
Silicona
31.8 mm
4.0 mm
0,1962 € - 0,2065 € 12079 En stock
2.2 mm
Natural
Silicona
15.9 mm
3.6 mm
0,3358 € - 0,3534 € 2649 En stock
4.9 mm
Natural
Silicona
25.6 mm
10.4 mm
0,2178 € - 0,2294 € 2331 En stock
3.2 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
5.7 mm
0,4361 € - 0,4591 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
Natural
Goma de Silicona
19.2 mm
8.5 mm
1
0,2774 € - 0,2921 € 17088 En stock
3.9 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
8.5 mm
0,1813 € - 0,1909 € 1000 En stock
1.6 mm
Natural
Silicona
16.1 mm
3.9 mm
0,2869 € - 0,302 € 1820 En stock
3.9 mm
Natural
Silicona
31.8 mm
7.9 mm
0,1745 € - 0,1838 € 14796 En stock
1.6 mm
Natural
Silicona
15.9 mm
3.2 mm
0,2057 € - 0,2165 € 294 En stock
2.8 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
5.0 mm
0,1529 € - 0,161 € 14440 En stock
1.6 mm
Natural
Silicona
15.9 mm
4.0 mm
  • de 7
Tapón extraíble de enmascaramiento 4.1 mm 15.9 mm Natural Silicona

10241646

Rango de precios
0,2036 € - 0,1935 €

Niveles de existencias
6686 En stock
Atributos
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 5.5 mm 25.4 mm Natural Silicona

10241653

Rango de precios
0,2279 € - 0,2165 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.5 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 2.4 mm 17.8 mm Natural Silicona

10241639

Rango de precios
0,1823 € - 0,1732 €

Niveles de existencias
6779 En stock
Atributos
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 11.9 mm 25.4 mm Natural Silicona

10241691

Rango de precios
0,4198 € - 0,3771 €

Niveles de existencias
2950 En stock
Atributos
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.9 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 5.0 mm 15.9 mm Natural Silicona

10373552

Rango de precios
0,2008 € - 0,1909 €

Niveles de existencias
14684 En stock
Atributos
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 10.2 mm 25.4 mm Natural Silicona

10241684

Rango de precios
0,3363 € - 0,3196 €

Niveles de existencias
353 En stock
Atributos
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.3 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249758

Rango de precios
0,1951 € - 0,1854 €

Niveles de existencias
22818 En stock
Atributos
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 2.8 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249727

Rango de precios
0,1852 € - 0,1759 €

Niveles de existencias
41000 En stock
Atributos
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.0 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249734

Rango de precios
0,1909 € - 0,1813 €

Niveles de existencias
7473 En stock
Atributos
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 4.0 mm 31.8 mm Natural Silicona

10249796

Rango de precios
0,2079 € - 0,1976 €

Niveles de existencias
17160 En stock
Atributos
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.6 mm 15.9 mm Natural Silicona

10249765

Rango de precios
0,2065 € - 0,1962 €

Niveles de existencias
12079 En stock
Atributos
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 10.4 mm 25.6 mm Natural Silicona

10249864

Rango de precios
0,3534 € - 0,3358 €

Niveles de existencias
2649 En stock
Atributos
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    25.6 mm
  • D
    10.4 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 5.7 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249819

Rango de precios
0,2294 € - 0,2178 €

Niveles de existencias
2331 En stock
Atributos
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 8.5 mm 19.2 mm Natural Goma de Silicona

10457962

Rango de precios
0,4591 € - 0,4361 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Goma de Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 8.5 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249840

Rango de precios
0,2921 € - 0,2774 €

Niveles de existencias
17088 En stock
Atributos
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.9 mm 16.1 mm Natural Silicona

10249772

Rango de precios
0,1909 € - 0,1813 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 7.9 mm 31.8 mm Natural Silicona

10249833

Rango de precios
0,302 € - 0,2869 €

Niveles de existencias
1820 En stock
Atributos
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.2 mm 15.9 mm Natural Silicona

10249741

Rango de precios
0,1838 € - 0,1745 €

Niveles de existencias
14796 En stock
Atributos
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 5.0 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249802

Rango de precios
0,2165 € - 0,2057 €

Niveles de existencias
294 En stock
Atributos
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 4.0 mm 15.9 mm Natural Silicona

10249789

Rango de precios
0,161 € - 0,1529 €

Niveles de existencias
14440 En stock
Atributos
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural