Menu Search

Tapones extraíbles de enmascaramiento

En stock

Los tapones de enmascaramiento se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados, ofreciendo resistencia a los productos químicos. La lengüeta facilita su instalación y extracción, garantizando un ajuste seguro que evita fugas o filtraciones. El material reutilizable permite múltiples usos, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes y ayudando a minimizar los residuos. Cn soportar temperaturas de hasta 250 C.Se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados.La lengüeta simplifica la colocación y la extracción, permitiendo una inserción suave y un ajuste firme.Se utilizan en el recubrimiento en polvo, el sellado, el montaje de automóviles y la producción electrónica. Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona Color: Negro, Transparente, Natural, Rojo, Gris, Blanco, Morado, Verde, Rosa, Naranja, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
125 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 Color Material h1 D Tipo Compra
0,0352 € - 0,0371 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
Negro
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
0,2098 € - 0,2208 € 15699 En stock
2.8 mm
Verde
Silicona
25.4 mm
5.0 mm
0,0517 € - 0,0543 € 9528 En stock
3.0 mm
Negro
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
0,8798 € - 0,9264 € 398 En stock
10.4 mm
Amarillo
Silicona
49.8 mm
19.6 mm
1
0,6586 € - 0,6933 € 25998 En stock
6.5 mm
Negro
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
0,302 € - 0,3179 € 1347 En stock
8.5 mm
Verde
Silicona
20.4 mm
11.3 mm
0,2148 € - 0,2261 € 6500 En stock
5.0 mm
Verde
Silicona
6.8 mm
7.8 mm
0,20 € - 0,2106 € 118875 En stock
2.2 mm
Azul
Silicona
14.2 mm
3.6 mm
0,0586 € - 0,0651 € 35445 En stock
Verde
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
0,1807 € - 0,1902 € 39000 En stock
1.6 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
2.8 mm
0,1987 € - 0,2091 € 6686 En stock
2.4 mm
Natural
Silicona
15.9 mm
4.1 mm
0,467 € - 0,4919 € 4341 En stock
6.4 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
13.5 mm
0,1779 € - 0,1872 € 6779 En stock
1.3 mm
Natural
Silicona
17.8 mm
2.4 mm
0,2431 € - 0,2558 € 15172 En stock
3.2 mm
Natural
Silicona
23.8 mm
7.0 mm
0,2237 € - 0,2356 € 2331 En stock
3.2 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
5.7 mm
0,2166 € - 0,2281 € 46744 En stock
4.0 mm
Natural
Silicona
13.3 mm
10.5 mm
0,1862 € - 0,196 € 1000 En stock
1.6 mm
Natural
Silicona
16.1 mm
3.9 mm
0,4479 € - 0,4715 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
Natural
Goma de Silicona
19.2 mm
8.5 mm
1
0,435 € - 0,458 € 5181 En stock
6.4 mm
Natural
Silicona
25.4 mm
12.6 mm
0,2015 € - 0,2121 € 12079 En stock
2.2 mm
Natural
Silicona
15.9 mm
3.6 mm
  • de 7
Tapón extraíble de enmascaramiento 2.4 mm 17.8 mm Negro EPDM

10377635

Rango de precios
0,0371 € - 0,0352 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 5.0 mm 25.4 mm Verde Silicona

10288559

Rango de precios
0,2208 € - 0,2098 €

Niveles de existencias
15699 En stock
Atributos
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Verde
Tapón extraíble de enmascaramiento 6.4 mm 25.4 mm Negro EPDM

10377666

Rango de precios
0,0543 € - 0,0517 €

Niveles de existencias
9528 En stock
Atributos
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 19.6 mm 49.8 mm Amarillo Silicona

10192368

Rango de precios
0,9264 € - 0,8798 €

Niveles de existencias
398 En stock
Atributos
  • d1
    10.4 mm
  • h1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 8.5 mm 23.8 mm Negro EPDM

10377772

Rango de precios
0,6933 € - 0,6586 €

Niveles de existencias
25998 En stock
Atributos
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tipo
    3
  • Material
    EPDM
Tapón extraíble de enmascaramiento 11.3 mm 20.4 mm Verde Silicona

10240571

Rango de precios
0,3179 € - 0,302 €

Niveles de existencias
1347 En stock
Atributos
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    20.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Verde
Tapón extraíble de enmascaramiento 7.8 mm 6.8 mm Verde Silicona

10240618

Rango de precios
0,2261 € - 0,2148 €

Niveles de existencias
6500 En stock
Atributos
  • d1
    5.0 mm
  • h1
    6.8 mm
  • D
    7.8 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Verde
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.6 mm 14.2 mm Azul Silicona

10288528

Rango de precios
0,2106 € - 0,20 €

Niveles de existencias
118875 En stock
Atributos
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    14.2 mm
  • D
    3.6 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Azul
Tapón extraíble de enmascaramiento 4.2 mm 8.0 mm Verde EPDM

10192443

Rango de precios
0,0651 € - 0,0586 €

Niveles de existencias
35445 En stock
Atributos
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Tipo
    2
  • Material
    EPDM
  • Color
    Verde
Tapón extraíble de enmascaramiento 2.8 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249727

Rango de precios
0,1902 € - 0,1807 €

Niveles de existencias
39000 En stock
Atributos
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 4.1 mm 15.9 mm Natural Silicona

10241646

Rango de precios
0,2091 € - 0,1987 €

Niveles de existencias
6686 En stock
Atributos
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 13.5 mm 25.4 mm Natural Silicona

10241707

Rango de precios
0,4919 € - 0,467 €

Niveles de existencias
4341 En stock
Atributos
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 2.4 mm 17.8 mm Natural Silicona

10241639

Rango de precios
0,1872 € - 0,1779 €

Niveles de existencias
6779 En stock
Atributos
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 7.0 mm 23.8 mm Natural Silicona

10241660

Rango de precios
0,2558 € - 0,2431 €

Niveles de existencias
15172 En stock
Atributos
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 5.7 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249819

Rango de precios
0,2356 € - 0,2237 €

Niveles de existencias
2331 En stock
Atributos
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 10.5 mm 13.3 mm Natural Silicona

10249871

Rango de precios
0,2281 € - 0,2166 €

Niveles de existencias
46744 En stock
Atributos
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.9 mm 16.1 mm Natural Silicona

10249772

Rango de precios
0,196 € - 0,1862 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 8.5 mm 19.2 mm Natural Goma de Silicona

10457962

Rango de precios
0,4715 € - 0,4479 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material
    Goma de Silicona
Tapón extraíble de enmascaramiento 12.6 mm 25.4 mm Natural Silicona

10249901

Rango de precios
0,458 € - 0,435 €

Niveles de existencias
5181 En stock
Atributos
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural
Tapón extraíble de enmascaramiento 3.6 mm 15.9 mm Natural Silicona

10249765

Rango de precios
0,2121 € - 0,2015 €

Niveles de existencias
12079 En stock
Atributos
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Material
    Silicona
  • Color
    Natural