Los tapones de enmascaramiento se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados, ofreciendo resistencia a los productos químicos. La lengüeta facilita su instalación y extracción, garantizando un ajuste seguro que evita fugas o filtraciones. El material reutilizable permite múltiples usos, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes y ayudando a minimizar los residuos. Cn soportar temperaturas de hasta 250 C.Se utilizan para enmascarar orificios roscados y no roscados.La lengüeta simplifica la colocación y la extracción, permitiendo una inserción suave y un ajuste firme.Se utilizan en el recubrimiento en polvo, el sellado, el montaje de automóviles y la producción electrónica. Material: EPDM, Silicona, Goma de Silicona Color: Negro, Transparente, Natural, Rojo, Gris, Blanco, Morado, Verde, Rosa, Naranja, Amarillo, Azul Código De La Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | Color | Material | h1 | D | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,089 € - 1,146 € | 1138 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| 1,4481 € - 1,5244 € | 27 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
| 1,6061 € - 1,6913 € | 948 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
| 0,1779 € - 0,1872 € | 36000 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
||
| 0,1987 € - 0,2091 € | 5186 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 0,0484 € - 0,0509 € | 25000 En stock |
0.083 in
2.1 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
3
|
||
| 0,0469 € - 0,0494 € | 6661 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
3
|
||
| 0,1862 € - 0,196 € | 7473 En stock |
0.083 in
2.1 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,4258 € - 0,4482 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.047 in
1.2 mm
|
Natural
|
Goma de Silicona
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
| 0,2862 € - 0,3012 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.193 in
4.9 mm
|
Natural
|
Silicona
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 0,2224 € - 0,2341 € | 1861 En stock |
0.13 in
3.3 mm
|
Natural
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
| 0,1561 € - 0,1644 € | 18000 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 0,2098 € - 0,2208 € | 10699 En stock |
0.11 in
2.8 mm
|
Verde
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,0517 € - 0,0543 € | 9528 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,1766 € - 0,1859 € | 9077 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,6101 € - 0,6421 € | 843 En stock |
0.583 in
14.8 mm
|
Verde
|
Silicona
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
|
||
| 0,2803 € - 0,2949 € | 8737 En stock |
0.264 in
6.7 mm
|
Rojo
|
Silicona
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 1,2719 € - 2,8116 € | 900 En stock |
|
Rojo
|
Silicona
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,3391 € - 0,3568 € | 9321 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,6586 € - 0,6933 € | 31998 En stock |
0.256 in
6.5 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar