Los tapones ciegos protegen la chapa de los bordes afilados y sellan las cavidades de los paneles para evitar la entrada de polvo y humedad. Proporcionan un acabado limpio, pueden resistir los ácidos y también amortiguan las vibraciones. Disponibles en varios materiales; el TPE soporta temperaturas de hasta 95 C, el TPR aguanta de -40 C a 135 C, y el PVC soporta hasta 50 C.Protegen contra la entrada de humedad y polvo, son resistentes a los ácidos y amortiguan las vibraciones.Se utilizan en aplicaciones electrónicas y en la industria del automóvil.Se utilizan en chapas metálicas para proteger contra los bordes afilados y son ideales para cerrar las cavidades de los paneles. Material: PVC, Nylon, TPE, EBA Color: Negro Estándar de inflamabilidad del material: , UL94 V-2Código De La Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | d1 | h | d2 | Material | H | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,072 € - 0,1591 € | 8850 En stock |
0.697 in
17.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
PVC
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
| 0,0582 € - 0,1287 € | 16000 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,214 € - 0,4731 € | 30 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
PVC
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||
| 0,1584 € - 0,3502 € | 4035 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
PVC
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,0722 € - 0,1597 € | 12840 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
GTP
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
||
| 0,1473 € - 0,3257 € | 3180 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
GTP
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,2515 € - 0,5561 € | 1500 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
GTP
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
||
| 0,3475 € - 0,7681 € | 1578 En stock |
1.72 in
43.7 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.504 in
38.2 mm
|
PVC
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
||
| 0,196 € - 0,4332 € | 800 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
PVC
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
||
| 0,3294 € - 0,7282 € | 6000 En stock |
1.504 in
38.2 mm
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
PVC
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 0,3294 € - 0,7282 € | 51000 En stock |
1.504 in
38.2 mm
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
PVC
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
| 0,3294 € - 0,7282 € | 2000 En stock |
1.504 in
38.2 mm
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
PVC
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,4613 € - 0,4857 € | 435 En stock |
2.264 in
57.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
PVC
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 0,1403 € - 0,3103 € | 4340 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
PVC
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
||
| 0,0701 € - 0,1551 € | 18000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
GTP
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,1737 € - 0,1829 € | 1200 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
GTP
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 0,112 € - 0,2476 € | 3109 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
PVC
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,5754 € - 1,2721 € | 500 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
GTP
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
||
| 0,0592 € - 0,1309 € | 2000 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PVC
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
| 10071175 | 0,0877 € - 0,1938 € | 300 En stock |
0.736 in
18.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
PVC
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar