Menu Search

Tapones de obturación 9.5 mm GTP Negro

Este tapón de obturación está fabricado en termoplástico (TPE/TPV) y puede soportar un rango de temperatura de funcionamiento de hasta 95 ºC. El tapón es resistente al ácido y se utiliza para proteger de los bordes afilados y acabar los orificios abiertos en paneles con un grosor de 1,6 mm.
Referencia de Essentra:

10090053

Número de pieza del fabricante:

15151

17000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 9999 0,1551 €
10000 - 49999 0,0738 €
50000 + 0,0701 €
Paquete estándar: 10000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

155,10 €

1000 x 0,1551 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 9.5 mm
h 1.6 mm
D 9.5 mm
H 5.0 mm
d2 6.4 mm
Material GTP
Color Negro
Estilo de fijación Ajustable a presión
Forma del cabezal Abovedadas
Tipo de orificio Redonda
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros