10090121
15162
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 300 - 2999 | 0,5561 € |
| 3000 - 14999 | 0,2648 € |
| 15000 + | 0,2515 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 | 26.7 mm |
|---|---|
| d1 | 1.051 in |
| h | 2.4 mm |
| h | 0.094 in |
| D | 1.122 in |
| D | 28.5 mm |
| H | 8.2 mm |
| H | 0.323 in |
| d2 | 22.2 mm |
| d2 | 0.874 in |
| Material | GTP |
| Color | Negro |
| Estilo de fijación | Ajustable a presión |
| Forma del cabezal | Abovedadas |
| Tipo de orificio | Redonda |
| Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar