Menu Search

Tapones de obturación 20.0 mm PVC Negro

Este tapón de obturación está fabricado en PVC negro y puede soportar una temperatura de funcionamiento de hasta 50 ºC. Es ideal para obturar bordes afilados de paneles metálicos y ofrecer un buen acabado.
Referencia de Essentra:

10087411

Número de pieza del fabricante:

12914

3109 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,2476 €
5000 - 24999 0,1179 €
25000 + 0,112 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

123,80 €

500 x 0,2476 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 18.5 mm
h 1.3 mm
D 20.0 mm
H 7.0 mm
d2 16.3 mm
Material PVC
Color Negro
Estilo de fijación Ajustable a presión
Forma del cabezal Abovedadas
Tipo de orificio Redonda
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros