Menu Search

Tapones de obturación 32.0 mm PVC Negro

Este tapón de obturación está fabricado en PVC negro y puede soportar una temperatura de funcionamiento de hasta 50 ºC. Es ideal para obturar bordes afilados de paneles metálicos y ofrecer un buen acabado.
Referencia de Essentra:

10079102

Número de pieza del fabricante:

11148

30 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
300 - 2999 0,4731 €
3000 - 14999 0,2253 €
15000 + 0,214 €
Paquete estándar: 3000

Solicitar en múltiplos de 300

Precio total:

141,93 €

300 x 0,4731 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 28.3 mm
h 2.4 mm
D 32.0 mm
H 9.0 mm
d2 25.4 mm
Material PVC
Color Negro
Estilo de fijación Ajustable a presión
Forma del cabezal Abovedadas
Tipo de orificio Redonda
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros