10072400
10832
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,1253 € |
| 10000 - 49999 | 0,0596 € |
| 50000 + | 0,0567 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 | 10.6 mm |
|---|---|
| d1 | 0.417 in |
| h | 0.8 mm |
| h | 0.031 in |
| D | 14.5 mm |
| D | 0.571 in |
| H | 4.0 mm |
| H | 0.157 in |
| d2 | 8.0 mm |
| d2 | 0.315 in |
| Material | PVC |
| Color | Negro |
| Estilo de fijación | Ajustable a presión |
| Forma del cabezal | Abovedadas |
| Tipo de orificio | Redonda |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar