10082225
11321
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 500 - 4999 | 0,3502 € |
| 5000 - 24999 | 0,1668 € |
| 25000 + | 0,1584 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 | 0.724 in |
|---|---|
| d1 | 18.4 mm |
| h | 0.051 in |
| h | 1.3 mm |
| D | 0.787 in |
| D | 20.0 mm |
| H | 0.276 in |
| H | 7.0 mm |
| d2 | 0.587 in |
| d2 | 14.9 mm |
| Material | PVC |
| Color | Negro |
| Estilo de fijación | Ajustable a presión |
| Forma del cabezal | Abovedadas |
| Tipo de orificio | Redonda |
| Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar