Menu Search

Tapones de absorción de líquidos

En producción

El tapón de absorción de fluido es una solución innovadora para controlar el exceso de restos de fluidos en un componente. Más seguro, fácil y limpio que un tapón convencional. La absorción evita los daños causados por las fugas durante la fabricación o el tránsito.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
20 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de la brida Altura del ajuste Diámetro de ajuste Compra
0,2603 € - 0,5753 € En producción
10.5 mm
15.0 mm
8.5 mm
0,2909 € - 0,643 € En producción
17.0 mm
15.0 mm
14.5 mm
0,4108 € - 0,9081 € En producción
23.0 mm
25.0 mm
20.8 mm
0,3241 € - 0,7163 € En producción
14.5 mm
20.0 mm
12.5 mm
0,2692 € - 0,595 € 2426 En stock
12.5 mm
15.0 mm
10.5 mm
0,3547 € - 0,7841 € 122 En stock
19.0 mm
25.0 mm
17.0 mm
0,4325 € - 0,9561 € 28 En stock
27.0 mm
25.0 mm
24.6 mm
0,3202 € - 0,7079 € En producción
14.5 mm
25.0 mm
12.5 mm
0,384 € - 0,8489 € 183 En stock
20.0 mm
25.0 mm
18.5 mm
0,3585 € - 0,7924 € En producción
20.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
0,2768 € - 0,612 € En producción
14.5 mm
15.0 mm
11.55 mm
0,3534 € - 0,7812 € En producción
17.0 mm
25.0 mm
15.2 mm
0,9313 € - 2,0588 € 4792 En stock
33.0 mm
35.0 mm
30.5 mm
0,3368 € - 0,7446 € 42242 En stock
17.0 mm
25.0 mm
14.5 mm
En producción
14.5 mm
25.0 mm
11.5 mm
En producción
10.5 mm
25.0 mm
8.5 mm
En producción
12.5 mm
25.0 mm
10.5 mm
0,2845 € - 0,6288 € 118000 En stock
19.0 mm
15.0 mm
17.0 mm
En producción
17.2 mm
15.0 mm
15.0 mm
En producción
14.5 mm
15.0 mm
12.5 mm
Tapones de absorción de fluidos - 8.5 mm; 15.0 mm; PP; Amarillo

10214466

Rango de precios
0,5753 € - 0,2603 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polipropileno/Fibra y polietileno/Carcasa
  • Forma del cabezal
    Central Pull Tab
  • Diámetro de ajuste
    8.5 mm
  • Altura del ajuste
    15.0 mm
Tapones de absorción de fluidos - 14.5 mm; 15.0 mm; PP; Amarillo

10214503

Rango de precios
0,643 € - 0,2909 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polipropileno/Fibra y polietileno/Carcasa
  • Forma del cabezal
    Central Pull Tab
  • Diámetro de ajuste
    14.5 mm
  • Altura del ajuste
    15.0 mm
Tapones de absorción de líquidos - 20.8 mm; 25.0 mm; PP;Fibra; Amarillo

10214558

Rango de precios
0,9081 € - 0,4108 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polipropileno/Fibra y polietileno/Carcasa
  • Forma del cabezal
    Central Pull Tab
  • Diámetro de ajuste
    20.8 mm
  • Altura del ajuste
    25.0 mm
Tapones de absorción de líquidos - 12.5 mm; 20.0 mm; PP;Fibra; Amarillo

10214978

Rango de precios
0,7163 € - 0,3241 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polipropileno/Fibra y polietileno/Carcasa
  • Forma del cabezal
    Central Pull Tab
  • Diámetro de ajuste
    12.5 mm
  • Altura del ajuste
    20.0 mm
Tapones de absorción de fluidos 10.5 mm (D) 15.0 mm (H) Amarillo

10214473

Rango de precios
0,595 € - 0,2692 €

Niveles de existencias
2426 En stock
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polipropileno/Fibra y polietileno/Carcasa
  • Forma del cabezal
    Central Pull Tab
  • Diámetro de ajuste
    10.5 mm
  • Altura del ajuste
    15.0 mm
Tapones de absorción de líquidos - 17.0 mm; 25.0 mm; PP;Fibra; Amarillo

10214527

Rango de precios
0,7841 € - 0,3547 €

Niveles de existencias
122 En stock
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polipropileno/Fibra y polietileno/Carcasa
  • Forma del cabezal
    Central Pull Tab
  • Diámetro de ajuste
    17.0 mm
  • Altura del ajuste
    25.0 mm
Tapones de absorción de fluidos 24.6 mm (D) 25.0 mm (H) Amarillo

10214565

Rango de precios
0,9561 € - 0,4325 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polipropileno/Fibra y polietileno/Carcasa
  • Forma del cabezal
    Central Pull Tab
  • Diámetro de ajuste
    24.6 mm
  • Altura del ajuste
    25.0 mm
Tapones de absorción de fluidos - 12.5 mm; 25.0 mm; PP; Amarillo

10214497

Rango de precios
0,7079 € - 0,3202 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polipropileno/Fibra y polietileno/Carcasa
  • Forma del cabezal
    Central Pull Tab
  • Diámetro de ajuste
    12.5 mm
  • Altura del ajuste
    25.0 mm
Tapones de absorción de fluidos 18.5 mm (D) 25.0 mm (H) Amarillo

10214541

Rango de precios
0,8489 € - 0,384 €

Niveles de existencias
183 En stock
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polipropileno/Fibra y polietileno/Carcasa
  • Forma del cabezal
    Central Pull Tab
  • Diámetro de ajuste
    18.5 mm
  • Altura del ajuste
    25.0 mm
Tapones de absorción de líquidos - 18.0 mm; 20.0 mm; PP;Fibra; Amarillo

10214961

Rango de precios
0,7924 € - 0,3585 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polipropileno/Fibra y polietileno/Carcasa
  • Forma del cabezal
    Central Pull Tab
  • Diámetro de ajuste
    18.0 mm
  • Altura del ajuste
    20.0 mm
Tapones de absorción de fluidos - 11.55 mm; 15.0 mm; PP; Amarillo

10214480

Rango de precios
0,612 € - 0,2768 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polipropileno/Fibra y polietileno/Carcasa
  • Forma del cabezal
    Central Pull Tab
  • Diámetro de ajuste
    11.55 mm
  • Altura del ajuste
    15.0 mm
Tapones de absorción de líquidos - 15.2 mm; 25.0 mm; PP;Fibra; Amarillo

10214534

Rango de precios
0,7812 € - 0,3534 €

Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polipropileno/Fibra y polietileno/Carcasa
  • Forma del cabezal
    Central Pull Tab
  • Diámetro de ajuste
    15.2 mm
  • Altura del ajuste
    25.0 mm
Tapones de absorción de fluidos 30.5 mm (D) 35.0 mm (H) Amarillo

10214572

Rango de precios
2,0588 € - 0,9313 €

Niveles de existencias
4792 En stock
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polipropileno/Fibra y polietileno/Carcasa
  • Forma del cabezal
    Central Pull Tab
  • Diámetro de ajuste
    30.5 mm
  • Altura del ajuste
    35.0 mm
Tapón absorbente 14.5 mm (D) 25.0 mm (H) PP Amarillo

10214510

Rango de precios
0,7446 € - 0,3368 €

Niveles de existencias
42242 En stock
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polipropileno/Fibra y polietileno/Carcasa
  • Diámetro de ajuste
    14.5 mm
  • Altura del ajuste
    25.0 mm
  • Diámetro de la brida
    17.0 mm
Push-In Barrel Plugs 11.5 mm 25.0 mm Yellow

10605875


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno; Polipropileno
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Diámetro de ajuste
    11.5 mm
  • Altura del ajuste
    25.0 mm
Push-In Barrel Plugs 8.5 mm 25.0 mm Yellow

10607060


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno; Polipropileno
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Diámetro de ajuste
    8.5 mm
  • Altura del ajuste
    25.0 mm
Push-In Barrel Plugs 10.5 mm 25.0 mm Yellow

10607039


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno; Polipropileno
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Diámetro de ajuste
    10.5 mm
  • Altura del ajuste
    25.0 mm
Push-In Barrel Plugs 17.0 mm 15.0 mm Yellow

10607015

Rango de precios
0,6288 € - 0,2845 €

Niveles de existencias
118000 En stock
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno; Polipropileno
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Diámetro de ajuste
    17.0 mm
  • Altura del ajuste
    15.0 mm
Push-In Barrel Plugs 15.0 mm 15.0 mm Yellow

10607008


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno; Polipropileno
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Diámetro de ajuste
    15.0 mm
  • Altura del ajuste
    15.0 mm
Push-In Barrel Plugs 12.5 mm 15.0 mm Yellow

10605813


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno; Polipropileno
  • Forma del cabezal
    Redonda
  • Diámetro de ajuste
    12.5 mm
  • Altura del ajuste
    15.0 mm