Menu Search

Tapones de absorción de fluidos 30.5 mm (D) 35.0 mm (H) Amarillo

El tapón de absorción de fluido encaja fácilmente en un orificio de 30,50 mm Su diseño ofrece un acabado atractivo con una altura de ajuste de 35,00 mm
Referencia de Essentra:

10214572

Número de pieza del fabricante:

1342628

4700 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 2,1778 €
1000 - 4999 1,0369 €
5000 + 0,9851 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

217,78 €

100 x 2,1778 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 30.5 mm
D 33.0 mm
H 35.0 mm
Medida de la rosca 1 in - 11 BSP; 1 5/16 in - 12 UNF
Estándar de rosca UNF
Estándar de rosca BSP
Color Amarillo
Material PP;Bi-Component Fibre
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros